Uniflair AM

Flexible Raumkühlung für kleinere IT-Installationen

Dieses diskrete Raumkühlsystem eignet sich mit seiner Funktionalität und den geringen Kosten auch für kleinste Installationen. Perfekt für IT-Systeme innerhalb oder außerhalb von Racks. Mit der kleinen Stellfläche und dem frontseitigen Zugang zu internen Komponenten erfüllen die Systeme unterschiedlichste Anforderungen von kleinen IT-Räumen, z. B. von Computerräumen, Telekommunikationsräumen und Kontrollräumen. Mit der Geschwindigkeitsregelung der Lüfter lässt sich der Luftstrom an die jeweilige Anwendung anpassen, während der mikroprozessorgesteuerte Controller eine präzise Regelung der Temperatur ermöglicht

Weitere Informationen
Steuerung
Wärmeabfuhr-Konfiguration Verfügbar für folgende Kühlsysteme: Luftkühlung, Wasserkühlung und Kaltwasserkühlung.
Verfügbarkeit
Redundante Komponenten Ausfallkritische Komponenten des Systems sind redundant angelegt, um Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Direkte Antriebsmotoren Die Lagerbelastung wird nahezu auf Null reduziert. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer. Ermöglicht einen Abgleich der integrierten Lüfter/Motor-Gruppe ab Werk, um Schwingungen zu reduzieren und das Anlaufen zu beschleunigen.
Multifunktionaler Mikroprozessor-Controller Ermöglicht den Neustart von Systemen ohne Bedienereingriff nach einem Netzstromausfall; ermöglicht redundante Konfigurationen auf Raumebene mit bis zu zehn Systemen in einer Gruppe; komfortable Navigation mit Symbolen, die den Betriebsmodus sowie die Raumbedingungen anzeigen; die Kommunikation kann über verschiedene BMS-Protokolle erfolgen.
Aktive Response-Steuerung Die Kühlkapazität wird überwacht und angepasst, um angemessene Temperaturen der Luftzufuhr für Server sicherzustellen. Der Mikroprozessor-Controller visualisiert den Betriebsstatus des Systems.
Gesamtbetriebskosten
Automatic Floor Pressurization System Gewährleistet stabilen Druck in einer Doppelbodeninstallation, unabhängig von Veränderungen oberhalb der Installationsebene
Modulare Strategie Modulares Design der Mechanik und der Steuersysteme ermöglicht den schrittweisen Ausbau der Kühlinfrastruktur nach aktuellen Anforderungen der Anlage. Dadurch werden die anfänglichen Kapitalinvestitionen beträchtlich reduziert und über die Lebensdauer der Anlage verteilt.
Hochleistungsfähige Technologielösungen Optimiert den Systembetrieb bei unterschiedlichen Lasten und Umgebungsbedingungen und damit einen extrem geringen Stromverbrauch
Lüfter mit elektronischem Wandler Bietet maximale Effizienz und reduziert den Gesamtstromverbrauch durch Anpassung des Luftstroms an die Wärmelast des Datacenters.
Service-Möglichkeiten
Dienstüberwachung Die Überwachungsfunktionen des Systems ermöglichen eine präventive Wartung und Statusüberprüfung, während das System in Betrieb ist.
Betriebsservice Dadurch können kritische Komponenten gewartet oder ausgetauscht werden, während das System in Betrieb ist.
Complete Front Serviceability Sämtliche Wartungsarbeiten können über die Vorderseite erfolgen.

Produkt 1

Wählen Sie eine Produktfamilie oder eine Teilenummer für den Vergleich

Eine Produktfamilie auswählen
Bestellnummer auswählen

Produkt 2

Wählen Sie eine Produktfamilie oder eine Teilenummer für den Vergleich

Produkt 3

Wählen Sie eine Produktfamilie oder eine Teilenummer für den Vergleich