EcoStruxure IT Expert

Eine cloudbasierte, herstellerneutrale und sichere Lösung, die Überwachung an jedem Ort sowie die Transparenz Ihrer physischen IT-Infrastruktur ermöglicht

EcoStruxure IT Expert bietet dezentralen IT- und lokalen Edge-Organisationen eine effiziente Möglichkeit, ihre physischen Infrastruktursysteme verschiedener Anbieter für Stromversorgung und Kühlung zu überwachen. Echtzeitüberwachung, Benchmarking, Bewertung, sofortige Benachrichtigung und Eskalation von Störungen bieten die Transparenz und Einblicke, die Sie für das proaktive Management Ihrer IT-Infrastruktur benötigen. Auf dieses offene und flexible zentrale Repository mit kritischen Informationen können mehrere Benutzer und Ihr bevorzugter Partner von jedem Ort im Netzwerk aus zugreifen, sodass kritische Infrastrukturereignisse, welche die Verfügbarkeit von IT-Systemen beeinträchtigen können, schnell behoben werden können. Dank der Leistungsfähigkeit der Cloud können Sie datengesteuerte Entscheidungen treffen, auf ungewöhnliches Geräteverhalten reagieren, bevor es zu einem Problem wird, und Analysen durchführen, die Ihnen helfen, sich auf das zu konzentrieren, was zählt.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis Vergleichen
Produkt EcoStruxure IT Gateway NUC Teilenummer INNUC0119 Preis --
Kaufoptionen
Produkt EcoStruxure IT Expert Access für 100 Knoten Teilenummer SFTWES100-DIGI Preis SFr. 6'210.00
Kaufoptionen
Produkt EcoStruxure IT Expert Access für 1000 Knoten Teilenummer SFTWES1000-DIGI Preis SFr. 45'684.00
Kaufoptionen
Produkt EcoStruxure IT Expert Access für 1250 Knoten Teilenummer SFTWES1250-DIGI Preis SFr. 57'132.00
Kaufoptionen
Produkt EcoStruxure IT Expert Access für 150 Knoten Teilenummer SFTWES150-DIGI Preis SFr. 8'640.00
Kaufoptionen
Produkt EcoStruxure IT Expert Access für 1500 Knoten Teilenummer SFTWES1500-DIGI Preis SFr. 68'580.00
Kaufoptionen
Produkt EcoStruxure IT Expert Access für 200 Knoten Teilenummer SFTWES200-DIGI Preis SFr. 11'556.00
Kaufoptionen
Produkt EcoStruxure IT Expert Access für 250 Knoten Teilenummer SFTWES250-DIGI Preis SFr. 14'472.00
Kaufoptionen
Produkt EcoStruxure IT Expert Access für 350 Knoten Teilenummer SFTWES350-DIGI Preis SFr. 18'576.00
Kaufoptionen
Produkt EcoStruxure IT Expert Access für 500 Knoten Teilenummer SFTWES500-DIGI Preis SFr. 23'652.00
Kaufoptionen
Produkt EcoStruxure IT Expert Access für 750 Knoten Teilenummer SFTWES750-DIGI Preis SFr. 34'344.00
Kaufoptionen
Flexibilität
Automatische Erkennung Verwaltbare Geräte im Netzwerk werden automatisch erkannt. Dadurch verkürzt sich der Zeitbedarf für die Installation und Inbetriebnahme von Geräten innerhalb der physischen Infrastruktur.
Private Netzwerke Reduziert den Bedarf an IP-Adressen im öffentlichen Netzwerk zur Verwaltung von Systemen durch Neuorganisation in einem isolierten, sicheren Netzwerk.
Automatic updates and backups Updates und Sicherungen werden automatisch angewendet, um immer die aktuellste Lösung bereitzustellen.
Steuerung
Benchmarking Vergleichen Sie die Leistung Ihrer Geräte mit der sämtlicher ähnlicher Geräte in der Branche.
Herstellerneutrale Geräteunterstützung Umfassende Unterstützung verschiedener Hersteller zur Überwachung vernetzter SNMP-, MODBUS- und Redfish-Geräte. Ermöglicht die Sichtbarkeit von Geräten durch Benachrichtigungen über Schwellenwerte, Trendanalysen und Berichte.
Alarmkonsolidierung Reduziert fehlerhafte Alarme und reduziert die MTTR, indem die Grundursache in Minuten erkannt wird.
Bewertung Ermitteln Sie Muster für ein gesundes Verhalten und stellen Sie mithilfe von Analysen und maschinellem Lernen eine Wertungsliste bereit, um zu ermitteln, welche Geräte Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen.
Zentrales Bestandsmanagement Erhalten Sie sofortige und detaillierte Informationen zu allen Geräten der physischen Infrastruktur nach geografischer oder kundenspezifischer Lage.
Cloud-based monitoring Gewährleisten Sie die Verfügbarkeit lokaler Edge- und verteilter IT-Umgebungen und überprüfen Sie den Status Ihrer physischen Infrastrukturkomponenten von einer zentralen Ansicht aus, um höchstmögliche Sicherheit vor Ort oder dezentral zu gewährleisten.
Einheitliche Konsole Anpassbare Windows- und Linux-Client-Anwendung ermöglicht den sofortigen Zugriff von jedem Browser oder mobilen Gerät aus.
Ereignismeldungen Erhalten Sie Echtzeit-Ereignisbenachrichtigungen, welche die Antwortzeiten bei kritischen Situationen der physischen Infrastruktur minimieren, die durchschnittliche Reparaturzeit verkürzen, die Effizienz steigern und die Betriebszeit maximieren.
Anpassungsmöglichkeit
Erweiterbare Architektur Verfügbare Knoten- und Applikationslizenzschlüssel erweitern die Funktionalität der Plattform und ermöglichen somit Wachstum zur Einhaltung Ihrer veränderten Geschäftsanforderungen.
Verfügbarkeit
Zentraler Datenspeicher für Fehlfunktionsmeldungen Zugriff auf historische Warnungen von mehreren Geräten über eine zentrale Datenbank. Sortierung von Warnmeldungen nach Typ, Datum, Gerät und/oder Gerätegruppe.
Individuelle Berichterstellung Erstellung, Archivierung und Planung vom Anwender definierter Berichte für eine komfortable Datenerfassung, Weiterleitung und Analyse.
Grafische Trendanalysen Zugriff auf aktuelle und archivierte Daten für Geräte oder Gerätegruppen. Aufzeichnung und graphische Darstellung mehrerer Datenpunkte in einem logischen Zusammenhang zur Visualisierung potenziell gefährlicher Trends.
Schutz
Remotemonitoring Unterstützung Web-basierter Service als zweite Sicherheitsebene für die korrekte Funktionalität der physischen Infrastruktur eines Unternehmens. Erfahrene Experten bieten rund um die Uhr Überwachung und helfen, Probleme zu diagnostizieren, bevor diese eskalieren.
Verschlüsselte Kommunikation 2048-Bit-RSA-Zertifikat und -Daten werden bei der Übertragung mit 256-Bit-AES-Verschlüsselung verschlüsselt. EcoStruxure IT Gateway verwendet eine ausgehende Verbindung über Port 443 und kommuniziert nur unter Verwendung von 40.84.62.190 und 23.99.90.28 mit EcoStruxure IT Cloud.
Bainbridge Island School District Case Study StruxureOn Video

Bainbridge Island School District Case Study StruxureOn Video