Onduleur Smart UPS 750 VA 230 V USB avec homologation UL

  • Une protection de l'alimentation intelligente et efficace permettant un déploiement multirégional.

  • Inclut: CD avec logiciel, CD de documentation, Câble RS-232 pour connexion Smart UPS, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

SUA750IX38 Caractéristiques

Onduleur Smart UPS 750 VA 230 V USB avec homologation UL
Une protection de l'alimentation intelligente et efficace permettant un déploiement multirégional.
Inclut: CD avec logiciel, CD de documentation, Câble RS-232 pour connexion Smart UPS, Manuel utilisateur
  • Homologations globales de sécurité
    Homologations de sécurité UL60950, CSA60950, IEC60950 et EN60950. Répond à la norme CEI 61000-4-5 relative à la protection contre les surtensions, ainsi qu’à la Section 4 de la norme GR-1089-CORE, concernant la protection contre la foudre et les défauts de l’alimentation CA.

Déploiement global Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Chargement de la batterie à compensation thermique
Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
Sortie sinusoïdale pure sur batterie
Simule l'alimentation secteur pour offrir le plus haut degré de compatibilité avec les équipements électroniques sensibles et les serveurs actifs dotés d'un correcteur de facteur de puissance (PFC).
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.

Simplicité de gestion

SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Connectivité série
Permet de gérer l'onduleur via un port série.
LED Indicators
Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.

Facilité de maintenance

Assistance technique
Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.
Batteries remplaçables par l'utilisateur
Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Simple à installer
Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Croatie, Hongrie, Irlande, Israël, Irak, Iran, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Cambodge, Koweit, Kazakhstan, Liban, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Oman, Pakistan, Pologne, Portugal, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Tchad, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Ouzbékistan, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Options

Retour en haut de page