Data Center Expert : Licence pour infrastructure à 1 000 nœuds

  • Système de surveillance évolutif, indépendant du revendeur, qui collecte, organise et diffuse des alertes critiques, des vidéos de surveillance et informations essentielles...

Voir la présentation du produit

SWDCE1000NIF-DIGI Caractéristiques

Data Center Expert : Licence pour infrastructure à 1 000 nœuds
Système de surveillance évolutif, indépendant du revendeur, qui collecte, organise et diffuse des alertes critiques, des vidéos de surveillance et informations essentielles, assurant une vue homogène d'environnements d'infrastructure physiques complexes à partir de n'importe quel point du réseau.

Expertise : StruxureWare Data Center Expert Caractéristiques et avantages

Adaptabilité

Services via Internet API
Procure la capacité d'intégrer les données et événements InfraStruXure Central dans des applications et outils informatiques existants capables de procéder à des appels de services via Internet
Architecture évolutive
Clés de licence pour nœuds et applications disponibles en vue de l'extension des capacités de la plate-forme, permettant notamment de l'agrandir en fonction des besoins évolutifs de l'activité.
Module de sortie Modbus TCP additionnel
Intègre des données et sélectionne des événements à partir de dispositifs gérés par InfraStruXure Central dans des systèmes de gestion de bâtiment existants via des transmissions Ethernet
Application d'extension de la surveillance
Visibilité optimisée de vos équipements informatiques stratégiques avec gestion des menaces physiques permettant de surveiller et d'enregistrer toutes les activités dans des zones sécurisées. Base de données centralisée permettant à l'utilisateur de visualiser, rechercher et repérer les événements de surveillance à des fins d'utilisation futures.
Compatible avec les applications de gestion StruxureWare
Rendement énergétique intégré, planification prédictive et fonctionnement du datacenter en temps réel grâce aux applications StruxureWare Data Center Operation supplémentaires

Simplicité de gestion

Contrôle en temps réel
Visibilité directe sur toute l’infrastructure physique grâce à la surveillance des dispositifs et la notification en temps réel, permettant d’évaluer rapidement les événements à mesure qu'ils se produisent.
Notifications d'erreur
La notification en temps réel des événements réduit les temps de réponse aux situations critiques survenant sur l'infrastructure physique. Elle permet aux administrateurs informatiques de limiter la durée moyenne de réparation, d'accroître l'efficacité et d'optimiser la disponibilité.
Support d'appareil multifournisseur
Assistance multifournisseur pour surveiller les équipements SNMP mis en réseau. Visibilité accrue des équipements SNMP existants à partir des notifications de seuil et d'alerte, des tendances des données et du reporting.
Console unifiée
L'application client Windows et Linux personnalisable permet un accès instantané à l'application InfraStruXure Central à partir de n'importe quel point du réseau.
Filtres d'alarme
Personnalisation de l'interface utilisateur afin d'afficher les équipements dans des conditions d'état critiques, d'avertissement ou normales.
Recherche de texte libre
Localisation rapide des équipements et alertes par le biais de la zone de recherche libre.
Intégration NMS
Intègre les déroutements SNMP dans un système de gestion d'entreprise, permettant aux utilisateurs de visualiser les alertes générées par les dispositifs gérés par InfraStruXure Central
Gestion centralisée
Permet la gestion et le contrôle centralisés d'un vaste réseau d'équipements.

Protection

Accès client personnalisé
Définition des accès utilisateurs et des capacités de consultation de groupes indépendants. Contrôle des accès aux périphériques par une limitation du nombre de comptes Administrateur.
Communications cryptées
Des communications cryptées SSL 128 bits entre le client et le serveur, ainsi que des ID utilisateurs et mots de passe cryptés, sont enregistrés sur le serveur pour contribuer à la protection de vos ressources.
Assistance de télésurveillance
Services Web pour un double contrôle du bon fonctionnement de l'infrastructure physique de l'entreprise. Des professionnels expérimentés travaillent en continu afin d'assurer une surveillance 24 heures sur 24 et d'aider à diagnostiquer les problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques.

Souplesse

Mise en correspondance personnalisée
Des arrière-plans personnalisés, des icônes uniques attribuables à des utilisateurs individuels, ainsi que le positionnement de périphériques par glisser-déplacer permettent d'identifier facilement et instantanément les périphériques ayant un problème, d'où des périodes d'arrêt, des erreurs et des coûts considérablement réduits.
Mise à jour en masse de micrologiciels
Réduction des délais de mise en service et de la complexité des systèmes gérés grâce à la mise à niveau simultanée de microprogrammes de plusieurs systèmes APC.
Configuration de masse
Procure des capacités de configuration de masse exhaustives, permettant aux utilisateurs de créer, d’enregistrer et de transférer des configurations ou des paramètres de dispositif spécifiques à des dispositifs analogues à APC par le biais d'une carte de gestion réseau.
Découverte automatique
Réduction du temps nécessaire à l'installation et au déploiement des périphériques d'infrastructure physique en détectant automatiquement les périphériques administrables sur votre réseau.
Advanced device grouping
Définition des accès utilisateurs et des capacités de consultation de groupes indépendants. Contrôle des accès aux périphériques par une limitation du nombre de comptes Administrateur.
Mise en réseau privée
Réduction des adresses IP nécessaires sur le réseau public pour la gestion des périphériques, moyennant leur placement sur un réseau sécurisé isolé.

Disponibilité

Site d'alerte centralisé
Accès via une seule base de données centralisée aux données historiques d'alerte issues de plusieurs équipements. Classement des alertes par type, date, équipement, et/ou groupe d'équipements.
Analyse graphique des tendances
Accès aux données actuelles et d'historique relatives à n'importe quel équipement ou groupe d'équipements. Traçage et établissement de graphiques à points de données multiples selon une corrélation logique pour visualiser les tendances de danger potentiel.
Reporting personnalisé
Création, enregistrement et planification de rapports personnalisés pour faciliter la collecte, la distribution et l'analyse des données.
Interface utilisateur localisé
Propose une interface utilisateur localisée comprenant des alertes et des descriptions d'alerte en 10 langues
Stockage de données intégré
Les disques durs grande capacité offrent une capacité de stockage de données importante en interne, alors que la prise en charge de l'approche NAS (Network Attached Storage) permet le stockage et l'archivage à long terme des données.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Brunei, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Options

Retour en haut de page