Panneau de distribution modulaire monté en rack APC, 138 kVA, 200 A, 400 V, 18 pôles, 5U

  • Distribution d'alimentation électrique souple, sûre et efficace pour équipements informatiques dans des datacenters de toute taille ou zones haute densité

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

PDPM138H-5U Caractéristiques

Panneau de distribution modulaire monté en rack APC, 138 kVA, 200 A, 400 V, 18 pôles, 5U
Distribution d'alimentation électrique souple, sûre et efficace pour équipements informatiques dans des datacenters de toute taille ou zones haute densité
Inclut: Guide d'installation
  • Gestion Web/SNMP intégrée
    Gestion multi-fonction via un navigateur Web et gestion complète à partir d'un système d'administration réseau.
  • Contrôle actuel
    Contrôle la tension totale du courant de chaque distributeur d'alimentation.
  • Densité de puissance leader sur le marché
    Distribution d'alimentation haute densité dans une armoire de 300 mm
  • Contrôle local et basé Web
    Contrôle de l'équipement accessible aux utilisateurs dans le datacenter et sur le Web.
  • Plusieurs options de distribution
    La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.
  • Capacité de gestion de réseau
    Interfaces d'administration en réseau d’une grande richesse fonctionnelle, permettant une gestion par navigateur web et protocoles SNMP et Telnet.
  • Plus faible encombrement
    Économie d'espace précieux dans les centres de données pouvant être appliqué à d'autres produits générateurs de revenus.
  • Compatible avec la solution StruxureWare Data Center Expert
    Permet une gestion centralisée via APC InfraStruxure® Central.
  • Mobilité du système
    L'équipement du PDU peut facilement être relocalisé pour s'adapter à l'évolution d'un environnement de datacenter.

Distribution électrique modulaire Caractéristiques et avantages

Protection

Sécurité
Amélioration de la sécurité de l'utilisateur grâce à l'isolation de tous les points de contact et des mécanismes à autoverrouillage qui réduisent le risque de déconnexion accidentelle
Installation sans outil de disjoncteurs
Installation de modules de distribution d'alimentation assemblés en usine en moins de dix minutes – aucun outil n'est requis
Plusieurs options de distribution
La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.

Simplicité de gestion

Contrôle actuel
Contrôle la tension totale du courant de chaque distributeur d'alimentation.
Capacité de gestion de réseau
Interfaces d'administration en réseau d’une grande richesse fonctionnelle, permettant une gestion par navigateur web et protocoles SNMP et Telnet.

Souplesse

Mobilité du système
L'équipement du PDU peut facilement être relocalisé pour s'adapter à l'évolution d'un environnement de datacenter.
Plus faible encombrement
Économie d'espace précieux dans les centres de données pouvant être appliqué à d'autres produits générateurs de revenus.
Conception modulaire
Offre des possibilités de réparation rapide et limite les obligations de maintenance grâce à des modules à auto-diagnostic remplaçables sur place.
Facilité d'extension du système
Les modules de distribution d'alimentation proposent une option d'expansion des capacités de distribution d'alimentation au fur et à mesure de la croissance des demandes.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Brunei, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Cameroun, Chine, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jordanie, Japon, Kenya, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Ouzbékistan, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Options

Retour en haut de page