Régulateur automatique de tension APC Line-R 600 VA, prises Schuko, 230 V

  • Le régulateur de tension automatique fournit un niveau de tension standard pour plusieurs types d'équipement dont les besoins en alimentation atteignent 600 W ou...

  • Inclut: Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

LE600-RS Caractéristiques

Régulateur automatique de tension APC Line-R 600 VA, prises Schuko, 230 V
Le régulateur de tension automatique fournit un niveau de tension standard pour plusieurs types d'équipement dont les besoins en alimentation atteignent 600 W ou 600 VA. La tension est convertie de façon continue en tension nominale de 220/230/240 V (en fonction du paramétrage) et la tension d'entrée varie entre 160 et 300 V
Inclut: Manuel utilisateur
  • Régulation automatique de la tension
    Augmente les tensions basses et abaisse les tensions hautes à des niveaux adaptés à votre équipement de manière automatique.
  • Coupe-circuit réinitialisable
    Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.

Line-R Caractéristiques et avantages

Praticité

Espace pour adaptateur
Connectez les prises du transformateur encombrant sans couvrir les autres prises.
Témoin d'état
Fournit une indication visuelle rapide de l'état votre unité.

Protection

Régulation automatique de la tension
Augmente les tensions basses et abaisse les tensions hautes à des niveaux adaptés à votre équipement de manière automatique.
Protection contre la foudre et les surtensions
Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.
Coupe-circuit réinitialisable
Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.

Distribution des produits

Arménie, Azerbaïdjan, Burkina Faso, Benin, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Côte d'Ivoire, Cameroun, Algérie, Gabon, Géorgie, Guyane française, Guinée, Guadeloupe, Kazakhstan, Maroc, Moldavie, Madagascar, Mali, Mongolie, Mauritanie, Maurice, Niger, La Réunion, Russie, Sénégal, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Ukraine, Ouzbékistan, XF

Options

Retour en haut de page