Régulateur de tension automatique 1 200 VA APC Line-R, prises Schuko, 230 V

  • Le régulateur de tension automatique fournit un niveau de tension standard pour plusieurs types d'équipement dont les besoins en alimentation atteignent 1 200 W...

  • Inclut: Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

LE1200-RS Caractéristiques

Régulateur de tension automatique 1 200 VA APC Line-R, prises Schuko, 230 V
Le régulateur de tension automatique fournit un niveau de tension standard pour plusieurs types d'équipement dont les besoins en alimentation atteignent 1 200 W ou 1 200 VA. La tension est convertie de façon continue en tension nominale de 220/230/240 V (en fonction du paramétrage) et la tension d'entrée varie entre 160 et 300 V
Inclut: Manuel utilisateur

Line-R Caractéristiques et avantages

Protection

Protection contre la foudre et les surtensions
Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.
Régulation automatique de la tension
Augmente les tensions basses et abaisse les tensions hautes à des niveaux adaptés à votre équipement de manière automatique.
Coupe-circuit réinitialisable
Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.

Praticité

Témoin d'état
Fournit une indication visuelle rapide de l'état votre unité.
Espace pour adaptateur
Connectez les prises du transformateur encombrant sans couvrir les autres prises.

Distribution des produits

Arménie, Azerbaïdjan, Burkina Faso, Benin, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Algérie, Gabon, Géorgie, Guyane française, Guinée, Guadeloupe, Kazakhstan, Maroc, Moldavie, Madagascar, Mali, Mongolie, Mauritanie, Maurice, Niger, La Réunion, Russie, Sénégal, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Ukraine, Ouzbékistan, XF

Options

Retour en haut de page