Onduleur Back-UPS APC 650 VA, 230 V, AVR, prises CEI

  • Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

BX650LI Caractéristiques

Onduleur Back-UPS APC 650 VA, 230 V, AVR, prises CEI
Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques
Inclut: Guide d'installation
  • Régulation automatique de la tension
    Augmente les tensions basses et abaisse les tensions hautes à des niveaux adaptés à votre équipement de manière automatique.

Back-UPS Caractéristiques et avantages

Caractéristiques marketing

Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique

Sécurité

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Simplicité de gestion

Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Affichage du voyant d'état
Identifiez rapidement l'état de l'unité et de l'alimentation électrique grâce à des indicateurs visuels.

Disponibilité

Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Notification de défaillance de batterie
Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.

Protection

Prises de surtension uniquement
Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crêtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.
Batterie et prises protégées contre les surtensions
Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.

Distribution des produits

Antilles Néerlandaises, Burkina Faso, Benin, Bolivie, Botswana, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, République Tchèque, Dominique, Algérie, Gabon, Guyane française, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guyana, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Lesotho, Maroc, Madagascar, Mali, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Maurice, Malawi, Mozambique, Namibie, Niger, Pérou, Pakistan, Paraguay, Russie, Slovaquie, Sénégal, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, XF, Zambie, Zimbabwe

Options

Retour en haut de page