Onduleur APC Back-UPS 500, 230 V, IEC320, sans logiciel d'arrêt automatique

  • Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques

  • Inclut: Qté 2 – Cordons d'alimentation amovibles IEC C13 à IEC C14, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

BK500CI Caractéristiques

Onduleur APC Back-UPS 500, 230 V, IEC320, sans logiciel d'arrêt automatique
Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques
Inclut: Qté 2 – Cordons d'alimentation amovibles IEC C13 à IEC C14, Manuel utilisateur
  • Points de transfert de tension réglables
    Prolonge au maximum la durée de vie de vos batteries, par l'élargissement de la gamme de tension d'entrée ou par un contrôle strict de la tension de sortie.
  • Démarrage à froid possible
    Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.

Back-UPS Caractéristiques et avantages

Caractéristiques marketing

Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique

Simplicité de gestion

Affichage du voyant d'état
Identifiez rapidement l'état de l'unité et de l'alimentation électrique grâce à des indicateurs visuels.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.

Sécurité

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Protection

Batterie et prises protégées contre les surtensions
Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.
Prises de surtension uniquement
Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crêtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.

Disponibilité

Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Notification de défaillance de batterie
Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.

Distribution des produits

Angola, Burkina Faso, Burundi, Benin, Botswana, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Djibouti, Algérie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guinée Equatoriale, Kenya, Cambodge, Liberia, Lesotho, Maroc, Mali, Mauritanie, Malawi, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Rwanda, Soudan, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Tchad, Togo, Tunisie, Tanzanie, Ouganda, XF, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Options

Retour en haut de page