Console LCD pour rack APC 17" - Russe

  • Clavier, souris et console LCD montables en rack 1 U

  • Inclut: Cordon d’alimentation C13-C14, CD de documentation, Câble de mise a niveau du microprogramme, Guide d'installation, Cordon d’alimentation NEMA 5-15, Câble...

Voir la présentation du produit

AP5717R Caractéristiques

Console LCD pour rack APC 17" - Russe
Clavier, souris et console LCD montables en rack 1 U
Inclut: Cordon d’alimentation C13-C14, CD de documentation, Câble de mise a niveau du microprogramme, Guide d'installation, Cordon d’alimentation NEMA 5-15, Câble KVM PS2, Kit pour le montage de baies, Kit de montage en rack mono-utilisateur, Câble USB, Câble KVM USB
  • Témoin d'état
    Fournit une indication visuelle rapide de l'état votre unité.

Consoles LCD de rack Caractéristiques et avantages

Souplesse

Réglages de l'affichage à l'écran (OSD)
Les boutons de commande utilisateur sur le devant de l'écran LCD permettent d'ajuster les caractéristiques de l'image. Les commandes utilisateur comprennent : l'ajustement automatique, la sortie, la mise sous et hors tension, la luminosité, le menu et un indicateur de mise sous tension.
Bras de gestion des câbles
Prévention d'interférences avec les périphériques alentour via l'organisation de câbles multiples.
Rails de coulissement
Installation simple et facile dans des racks à trous carrés ou ronds taraudés.
Languettes à ouverture rapide
Insertion ou retrait aisé du périphérique.

Caractéristiques marketing

Faible consommation d'énergie
Les écrans TFT à matrice active consomment moitié moins que les écrans CRT équivalents.
Integrated Trackball
Un dispositif Trackball intégré supprime le recours à une souris externe séparée.
Exigences faibles concernant le refroidissement
Les écrans TFT à matrice active émettent moins de chaleur que les écrans CRT équivalents.
Occupe 1U d'espace rack
Occupe seulement 1 U d'espace rack comparé aux 10 à 13 U d'espace requis pour un écran CRT classique
Clavier pleine taille
Un clavier pleine taille à course longue de 104 touches et un pavé numérique intégré offrent une impression de solidité et de qualité.

Coût total de possession

Low Cooling Requirements
Les écrans TFT à matrice active émettent moins de chaleur que les écrans CRT équivalents.
Connecteur VGA standard
L'écran LCD se connecte à un serveur ou un commutateur KVM via un connecteur VGA standard
Occupe 1U d'espace rack
Préservation d'un espace en rack précieux à l'intérieur du datacenter.
Faible consommation d'énergie
Les écrans TFT à matrice active consomment moitié moins que les écrans CRT équivalents.
Support multi-plates-forme
Compatible Windows, Sun, Unix et Linux.
Dispositif de pointage tactile intégré
Un dispositif Trackball intégré supprime le recours à une souris externe séparée.
Capteur d'inclinaison d'alimentation
Économie d'énergie via la mise hors tension automatique du périphérique une fois celui-ci fermé.
Terminaisons PS/2
Le clavier et le dispositif Trackball se connectent à un serveur ou à un commutateur KVM via des connecteurs PS/2 standard

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Croatie, Hongrie, Irlande, Israël, Irak, Iran, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Oman, Pakistan, Pologne, Portugal, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Tchad, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Ouzbékistan, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Options

Retour en haut de page