Console LCD pour rack APC 17" - Français

  • Clavier, souris et console LCD montables en rack 1 U

  • Inclut: Cordon d’alimentation C13-C14, CD de documentation, Câble de mise a niveau du microprogramme, Guide d'installation, Cordon d’alimentation NEMA 5-15, Câble...

Voir la présentation du produit

AP5717F Caractéristiques

Console LCD pour rack APC 17" - Français
Clavier, souris et console LCD montables en rack 1 U
Inclut: Cordon d’alimentation C13-C14, CD de documentation, Câble de mise a niveau du microprogramme, Guide d'installation, Cordon d’alimentation NEMA 5-15, Câble KVM PS2, Kit de montage en rack mono-utilisateur, Câble USB, Câble KVM USB
  • Témoin d'état
    Fournit une indication visuelle rapide de l'état votre unité.

Consoles LCD de rack Caractéristiques et avantages

Coût total de possession

Connecteur VGA standard
L'écran LCD se connecte à un serveur ou un commutateur KVM via un connecteur VGA standard
Low Cooling Requirements
Les écrans TFT à matrice active émettent moins de chaleur que les écrans CRT équivalents.
Capteur d'inclinaison d'alimentation
Économie d'énergie via la mise hors tension automatique du périphérique une fois celui-ci fermé.
Terminaisons PS/2
Le clavier et le dispositif Trackball se connectent à un serveur ou à un commutateur KVM via des connecteurs PS/2 standard
Support multi-plates-forme
Compatible Windows, Sun, Unix et Linux.
Dispositif de pointage tactile intégré
Un dispositif Trackball intégré supprime le recours à une souris externe séparée.
Faible consommation d'énergie
Les écrans TFT à matrice active consomment moitié moins que les écrans CRT équivalents.
Occupe 1U d'espace rack
Préservation d'un espace en rack précieux à l'intérieur du datacenter.

Caractéristiques marketing

Integrated Trackball
Un dispositif Trackball intégré supprime le recours à une souris externe séparée.
Exigences faibles concernant le refroidissement
Les écrans TFT à matrice active émettent moins de chaleur que les écrans CRT équivalents.
Faible consommation d'énergie
Les écrans TFT à matrice active consomment moitié moins que les écrans CRT équivalents.
Occupe 1U d'espace rack
Occupe seulement 1 U d'espace rack comparé aux 10 à 13 U d'espace requis pour un écran CRT classique
Clavier pleine taille
Un clavier pleine taille à course longue de 104 touches et un pavé numérique intégré offrent une impression de solidité et de qualité.

Souplesse

Languettes à ouverture rapide
Insertion ou retrait aisé du périphérique.
Réglages de l'affichage à l'écran (OSD)
Les boutons de commande utilisateur sur le devant de l'écran LCD permettent d'ajuster les caractéristiques de l'image. Les commandes utilisateur comprennent : l'ajustement automatique, la sortie, la mise sous et hors tension, la luminosité, le menu et un indicateur de mise sous tension.
Bras de gestion des câbles
Prévention d'interférences avec les périphériques alentour via l'organisation de câbles multiples.
Rails de coulissement
Installation simple et facile dans des racks à trous carrés ou ronds taraudés.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Croatie, Hongrie, Irlande, Israël, Irak, Iran, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Oman, Pakistan, Pologne, Portugal, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Tchad, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Ouzbékistan, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Options

Retour en haut de page