Unités de refroidissement à air à expansion directe, système de flux montant et ventilateurs de moteur à commutation électronique ou asynchrone

Unités de refroidissement à air à expansion directe, système de flux montant et ventilateurs de moteur à commutation électronique ou asynchrone Avant gauche
Unités de refroidissement à air à expansion directe, système de flux montant et ventilateurs de moteur à commutation électronique ou asynchrone Avant gauche
Unités de refroidissement à air à expansion directe, système de flux montant et ventilateurs de moteur à commutation électronique ou asynchrone Avant gauche
Unités de refroidissement à air à expansion directe, système de flux montant et ventilateurs de moteur à commutation électronique ou asynchrone Back
Unités de refroidissement à air à expansion directe, système de flux montant et ventilateurs de moteur à commutation électronique ou asynchrone Avant gauche
Unités de refroidissement à air à expansion directe, système de flux montant et ventilateurs de moteur à commutation électronique ou asynchrone Back
  • Refroidissement périmétrique, flexible pour environnements informatiques de moindre envergure.

Voir la présentation du produit

SUA Caractéristiques

Unités de refroidissement à air à expansion directe, système de flux montant et ventilateurs de moteur à commutation électronique ou asynchrone
Refroidissement périmétrique, flexible pour environnements informatiques de moindre envergure.

Petite unité pour refroidissement de salle Uniflair Caractéristiques et avantages

Facilité de maintenance

Maintenance frontale complète
Permet d'effectuer toutes les opérations de maintenance par un accès frontal.
Surveillance des services
Tous les appareils de surveillance embarqués dans l'unité permettent une maintenance préventive et un contrôle de l'état de fonctionnement du système.
Service opérationnel
Permet d'entretenir ou de remplacer les composants critiques sans interrompre le fonctionnement du système.

Coût total de possession

Ventilateurs à commutation électronique
Offre une efficacité maximale et réduit la consommation électrique totale en faisant correspondre les exigences en termes de débit d'air à la charge calorifique du centre informatique.
Système de pressurisation au sol automatique
Assure une pressurisation stable du débit d'air sous le plancher, indépendamment des modifications effectuées au-dessus du plancher
Stratégie modulaire
La conception modulaire des systèmes mécanique et de contrôle permet de développer progressivement l'infrastructure de refroidissement en fonction de la demande de refroidissement de l'installation. Cela contribue à réduire considérablement les frais de CAPEX et l’investissement est ainsi différé sur toute la durée de vie de l'installation.
Solutions technologiques hautes performances
Optimiser le fonctionnement de l'unité quelle que soit la charge ou les conditions ambiantes, en garantissant une très faible consommation d'énergie

Disponibilité

Moteurs à transmission directe
Les contraintes sur les roulements sont presque éliminées, ce qui augmente la durée de vie utile. Permet d'équilibrer en usine l'assemblage intégral ventilateur/moteur, ce qui réduit les vibrations et accélère la mise en route.
Commande de réponse active
Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement pour assurer un niveau de température correct à l’entrée d’air du serveur. Le contrôleur de microprocesseur permet d'assurer une visibilité du fonctionnement et l'état de l'unité.
Composants redondants
Les points uniques de panne du système sont équipés de composants redondants afin de préserver la disponibilité et la fiabilité.
Contrôleur par microprocesseur multifonction
Permet aux unités de redémarrer à la suite d'une coupure de courant sans intervention ; permet la redondance au niveau de la salle avec jusqu'à dix unités fonctionnant dans un groupe ; navigation conviviale avec écrans à icônes pour indiquer le mode de fonctionnement, ainsi que les conditions de la salle ; permet la communication avec plusieurs protocoles de systèmes de gestion d'immeuble.

Simplicité de gestion

Configurations de l'évacuation de chaleur
Disponible en systèmes refroidis par air, par eau et par eau réfrigérée

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Options

Services