Nos marques

Système de gestion de batteries pour armoires Style B1

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Chargement intelligent et gestion à distance des batteries statiques

  • Inclut: CD avec logiciel, User manual

Voir la présentation du produit

AP9920B1 Caractéristiques

Système de gestion de batteries pour armoires Style B1
Chargement intelligent et gestion à distance des batteries statiques
Inclut: CD avec logiciel, User manual
  • Rapports sur l'état des batteries
    Ces rapports contribuent à supprimer un risque d'interruption majeur en fournissant des rapports détaillés sur l'âge des batteries, leur charge, leur fonctionnement, etc., ce qui facilite le remplacement opportun des batteries de l'onduleur.
  • Notification par e-mail/pager
    Recevez des notifications en temps voulu via une passerelle de messagerie électronique ou un pager en cas d'événements d'alimentation ou environnementaux critiques avant qu'ils ne nuisent à la disponibilité des charges critiques.
  • Journalisation des événements
    L'onduleur stocke les 250 derniers alarmes et événements dans le journal d'événements horodaté afin de faciliter le diagnostic des événements électriques ou des pannes de l'onduleur.
  • Le test automatique vérifie l'état de la batterie
    Garantit que le système est prêt lorsque vous en avez besoin
  • Gestion basée sur des standards
    Les administrateurs réseau peuvent gérer l'infrastructure via l'interface de leur choix : Web, Telnet, SNMP, Smart-UPS, navigateur WAP .
  • Témoin d'état
    Voyant d'état bicolore - vous informe sur l'état de l'alimentation de votre unité. La couleur verte signifie que l'unité est prête à être utilisée. La couleur rouge indique l'arrêt de l'unité pour empêcher le déchargement de la batterie de votre automobile.

Gestion des batteries Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Détection de défaillance de batterie
Surveille les modifications de température du local et de chaque batterie pour détecter de manière anticipée les risques d'emballement thermique, d'éléments court-circuités, de circuit ouvert et de batterie défectueuse.
Notifications d'erreur
La notification des problèmes critiques par e-mail/messager de poche ou des trappes SNMP (événements) permet de gérer les situations critiques dans les meilleurs délais.
Chargement de batterie individuelle
Un chargement supplémentaire garantit que chaque batterie est totalement chargée, sans charge excessive qui occasionnerait un vieillissement prématuré.
Surveillance de batterie individuelle
La surveillance de la tension et du courant permet de veiller à ce que chaque batterie soit prête à l'emploi et remplacée uniquement si nécessaire.

Protection

Password security
Protection par mot de passe sélectionnable par l'utilisateur.
Accès en lecture seule
L'option utilisateur de lecture seule vous permet de partager l'accès en évitant les risques de changement de configuration non autorisé des systèmes.

Simplicité de gestion

Saisie des données
Identifiez les tendances problématiques avant qu'elles n'empirent ou exportez le journal de données en vue d'une analyse.
Journalisation des événements
Identifiez la chronologie et la séquence des événements conduisant à un incident à l'aide du journal des événements.
Voyant DEL local
4 témoins signalent les problèmes liés aux batteries, au chargeur, à l'environnement ou à l'unité elle-même.
Gestion Telnet
Fournit une session Telnet simple, SCP ou SSH pour l'accès à la gestion à distance.
Accessible via un navigateur
Affichez l'interface utilisateur via un navigateur. Fournit un accès rapide depuis tout point du réseau.
Intégration avec système de gestion du bâtiment
Envoyez les alarmes et points de données à votre système de gestion de bâtiment (via Modbus RTU), ce qui vous permet de gérer l'infrastructure de bâtiment à partir d'un système unique.

Compatibilité

Compatibilité de batteries
Surveille les batteries 2-16 V à piles liquides ou VRLA.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
45mm, 4.45cm
Largeur max.
433mm, 43.33cm
Profondeur max.
459mm, 45.87cm
Poids net
5.39kg
Poids avec emballage
8.48kg
Hauteur de transport
89mm, 8.89cm
Largeur de transport
579mm, 57.94cm
Profondeur de transport
554mm, 55.4cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
-5 - 45 °C
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-25 - 65 °C
Altitude de stockage
0 - 9144mètres

Conformité

Approbation
C-Tick, EN 55022 class A, EN 55024, FCC partie 15 classe A, listé UL, VCCI
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Options

Services