Refroidisseurs à refroidissement d'air avec ventilateurs axiaux pour installation extérieure

Refroidisseurs à refroidissement d'air avec ventilateurs axiaux pour installation extérieure Avant gauche
Refroidisseurs à refroidissement d'air avec ventilateurs axiaux pour installation extérieure Avant gauche
Refroidisseurs à refroidissement d'air avec ventilateurs axiaux pour installation extérieure Avant gauche
Refroidisseurs à refroidissement d'air avec ventilateurs axiaux pour installation extérieure Back
Refroidisseurs à refroidissement d'air avec ventilateurs axiaux pour installation extérieure Application
Refroidisseurs à refroidissement d'air avec ventilateurs axiaux pour installation extérieure Miscellaneous
Refroidisseurs à refroidissement d'air avec ventilateurs axiaux pour installation extérieure Detailed
Refroidisseurs à refroidissement d'air avec ventilateurs axiaux pour installation extérieure Avant gauche
Refroidisseurs à refroidissement d'air avec ventilateurs axiaux pour installation extérieure Back
Refroidisseurs à refroidissement d'air avec ventilateurs axiaux pour installation extérieure Application
Refroidisseurs à refroidissement d'air avec ventilateurs axiaux pour installation extérieure Miscellaneous
Refroidisseurs à refroidissement d'air avec ventilateurs axiaux pour installation extérieure Detailed
  • Groupes de production d'air réfrigéré avec ventilateurs axiaux pour une installation en extérieur pour les applications stratégiques

Voir la présentation du produit

TRAC Caractéristiques

Refroidisseurs à refroidissement d'air avec ventilateurs axiaux pour installation extérieure
Groupes de production d'air réfrigéré avec ventilateurs axiaux pour une installation en extérieur pour les applications stratégiques

Condensateurs à air Uniflair Caractéristiques et avantages

Coût total de possession

Solutions technologiques hautes performances
Optimiser le fonctionnement de l'unité quelle que soit la charge ou les conditions ambiantes, en garantissant une très faible consommation d'énergie
Ensemble hydronique intégré
Comprend toutes les fournitures nécessaires au raccordement du groupe froid, sans besoin d'aucun raccordement extérieur aux équipements auxiliaires (les pompes par ex.), d'où un déploiement très rapide.
Ventilateurs à vitesse variable
L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.
Système de réglage des pompes intégré
(En option) Des pompes VSD embarquées sont disponibles pour un ajustement continu de la pression disponible dans la boucle du circuit d'eau réfrigérée. Elles assurent des ajustements automatiques du circuit d'eau réfrigérée suite aux modifications de la demande de refroidissement, ce qui assure l'efficacité du système d'eau réfrigérée.
Stratégie modulaire
La conception modulaire des systèmes mécanique et de contrôle permet de développer progressivement l'infrastructure de refroidissement en fonction de la demande de refroidissement de l'installation. Cela contribue à réduire considérablement les frais de CAPEX et l’investissement est ainsi différé sur toute la durée de vie de l'installation.
Compresseurs en tandem
Fonctionnement silencieux et efficace des compresseurs, connectés sur un circuit réfrigérant commun pour un contrôle étagé de la capacité (non disponible pour certains modèles/configuration)
Gestion optimisée
La connexion entre les climatiseurs de salle informatique et les groupes frigorigènes garantit l'efficacité énergétique, en fonction des conditions de charge réelle instantanée (en option)

Facilité de maintenance

Accès facile pour l'entretien
Permet de remplacer, ou d’intervenir sur, tous les composants pouvant être entretenus via des panneaux/portes facilement accessibles.
Service opérationnel
Permet d'entretenir ou de remplacer les composants critiques sans interrompre le fonctionnement du système.
Surveillance des services
Tous les appareils de surveillance embarqués dans l'unité permettent une maintenance préventive et un contrôle de l'état de fonctionnement du système.

Disponibilité

Commande de réponse active
Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement pour assurer un niveau de température correct à l’entrée d’air du serveur. Le contrôleur de microprocesseur permet d'assurer une visibilité du fonctionnement et l'état de l'unité.
Surveillance continue du courant
Permet une surveillance continue du courant absorbé par le compresseur pour signaler les éventuelles différences entre les valeurs par défaut (en option)
Entrée d'alimentation séparée
Bénéficie de l'alimentation de l'onduleur externe afin que les tableaux principaux et les systèmes de chauffage surveillent et protègent l'unité en mode de coupure de courant totale (en option)
Composants redondants
Les points uniques de panne du système sont équipés de composants redondants afin de préserver la disponibilité et la fiabilité.
Redémarrage rapide
Un fonctionnement à pleine charge en moins de 3 minutes avec des réglages spécifiques permet de sous-dimensionner les réservoirs de stockage
Détendeur électronique
Optimisation du flux frigorigène pour tous les niveaux de charge et toutes les conditions de température. Surveillance de la charge du fluide frigorigène indirecte continue

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Options

Services