Nos marques

Protection Perfomance SurgeArrest avec 5 prises, France, 230 V

Protection Perfomance SurgeArrest avec 5 prises, France, 230 V Avant gauche
Protection Perfomance SurgeArrest avec 5 prises, France, 230 V Avant gauche
Protection Perfomance SurgeArrest avec 5 prises, France, 230 V Avant gauche
Protection Perfomance SurgeArrest avec 5 prises, France, 230 V Avant gauche
Protection Perfomance SurgeArrest avec 5 prises, France, 230 V Avant gauche
Protection Perfomance SurgeArrest avec 5 prises, France, 230 V Avant droit
Protection Perfomance SurgeArrest avec 5 prises, France, 230 V Conditionnement
Protection Perfomance SurgeArrest avec 5 prises, France, 230 V Avant gauche
Protection Perfomance SurgeArrest avec 5 prises, France, 230 V Avant gauche
Protection Perfomance SurgeArrest avec 5 prises, France, 230 V Avant gauche
Protection Perfomance SurgeArrest avec 5 prises, France, 230 V Avant droit
Protection Perfomance SurgeArrest avec 5 prises, France, 230 V Conditionnement
  • Protection et commodité maximales pour ordinateurs, ordinateurs portables et autres dispositifs électroniques

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit

E25-FR Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
French/Belgian
Protection Perfomance SurgeArrest avec 5 prises, France, 230 V
Protection et commodité maximales pour ordinateurs, ordinateurs portables et autres dispositifs électroniques
Inclut: User manual
  • Protection contre les incidents catastrophiques
    Les composants du parasurtenseur de base, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des parasurtenseurs APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
  • Cord Management
    Pour faciliter le rangement des cordons d'alimentation.
  • Protection contre la foudre et les surtensions
    Lors des tests de mesure ANSI/IEEE 587 Categorie ''A" et "B" , la performance du Smart-UPS est incontestablement supérieure à tous les parasurtenseurs du marché.
  • Dispositif de sécurité pour prise de courant
    Les obturateurs protègent les utilisateurs de tout contact accidentel avec les prises inutilisées.
  • Coupe-circuit réinitialisable
    Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
  • Prise à angle droit
    L'angle de la prise permet de rapprocher l'équipement et les meubles du mur par rapport à un cordon d'alimentation standard. Réduit également la tension sur le cordon.
  • Espace pour adaptateur
    Connectez les prises du transformateur encombrant sans couvrir les autres prises.

SurgeArrest Performance Caractéristiques et avantages

Caractéristiques marketing

Dispositif de retenue de câble tournant sur 180 degrés
Un câble pouvant pivoter sur 180 degrés avec un réducteur de tension offre toute latitude pour positionner le parasurtenseur SurgeArrest, ainsi que pour déterminer le passage du câble.
Cord Management
Limite l'enchevêtrement des câbles.
Protection contre la foudre et les surtensions
Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.

Praticité

Espace pour adaptateur
Connectez les prises du transformateur encombrant sans couvrir les autres prises.

Sécurité

Témoin de signalement d'activation de la protection
SurgeArrest vous avertit si ses circuits ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension temporaire et s'il est donc dans l'incapacité de fournir une protection à 100 %. Si l'équipement SurgeArrest endommagé est toujours sous garantie, APC le remplacera gratuitement.
Dispositif de sécurité pour prise de courant
Les obturateurs protègent les utilisateurs de tout contact accidentel avec les prises inutilisées.
Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour veiller à ce qu'aucune surtension dangereuse n'atteigne votre équipement.
Indicateur de surcharge
Le témoin lumineux s'allume lorsque l'équipement connecté prélève plus de puissance que la capacité de l'unité. Pour remédier à ce problème, débranchez l'équipement le moins important.
Indicateur des problèmes de câblage du site
Pour fonctionner correctement, les parasurtenseurs nécessitent une prise correctement câblée et mise à la terre. Les parasurtenseurs APC identifient les problèmes de câblage dangereux avant que vous ne connectiez votre équipement.
Gestion des câbles ajustable
Préserve la propreté et l’organisation des cordons et des câbles.
Cord Management
Pour faciliter le rangement des cordons d'alimentation.

Protection

Protection de la ligne de données
La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les « portes dérobées », car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.
Conformité IEEE pour le niveau de courant autorisé et conformité UL 1449
Le taux de passage de l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), qui s’appuie sur un test lors duquel un parasurtenseur est soumis à une surtension de 6 000 volts, correspond à la tension maximale qui atteint votre équipement lorsque vous utilisez un parasurtenseur. Plus sa valeur est faible, plus la protection est élevée. La norme de sécurité UL1449 utilise cette valeur pour permettra aux utilisateurs d’évaluer les performances de protection. Le meilleur taux de passage des suppresseurs de surtensions transitoires (SST) des « Underwriters’ Laboratories » (UL) est de 300 V.
Protection contre les incidents catastrophiques
Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
Filtrage du bruit
Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.
Répartiteur de ligne téléphonique
Permet l'utilisation simultanée de deux équipements, tels qu'un modem et un téléphone.

Distribution des produits

Antilles Néerlandaises, Angola, Belgique, République démocratique du Congo, Cameroun, République Tchèque, Djibouti, Algérie, France, Gabon, Cambodge, Mali, Pologne, Slovaquie, Sénégal, Somalie, Vietnam

Sortie

Nombres de raccords de branchement
5.0
Style de réceptacle
Français/Belge

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 5 Hz #N/A
Nombre de cordons d'alimentation
1
Courant de ligne maximal
10A

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
480Joules
Mode commun de courant de crête
20kA
Mode normal de courant de crête
20kA

Physique

Hauteur max.
58mm, 5.84cm
Largeur max.
311mm, 31.12cm
Profondeur max.
127mm, 12.7cm
Poids net
0.91kg
Poids avec emballage
1.09kg
Hauteur de transport
64mm, 6.35cm
Largeur de transport
318mm, 31.75cm
Profondeur de transport
184mm, 18.41cm
Couleur
Beige
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
1448 x 711 x 864mm
Unités carton principal
12.0
Poids carton principal
14.24
Nbre d'unités par palette
288.0
Codes SCC
10731304009679

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
CE, VDE
Politique de protection des équipements
À vie : 50 000 Euros
Garantie standard
5 ans (tous les autres pays), À vie (pays de l'Union Européenne uniquement)

Options

Services