Performance, gestionnaire de câbles vertical pour racks à 2 et 4 montants, H 84" x l 6", double côté avec portes

Performance, gestionnaire de câbles vertical pour racks à 2 et 4 montants, H 84" x l 6", double côté avec portes Application
Performance, gestionnaire de câbles vertical pour racks à 2 et 4 montants, H 84" x l 6", double côté avec portes Application
Performance, gestionnaire de câbles vertical pour racks à 2 et 4 montants, H 84" x l 6", double côté avec portes Application
Performance, gestionnaire de câbles vertical pour racks à 2 et 4 montants, H 84" x l 6", double côté avec portes Application
Performance, gestionnaire de câbles vertical pour racks à 2 et 4 montants, H 84" x l 6", double côté avec portes Miscellaneous
Performance, gestionnaire de câbles vertical pour racks à 2 et 4 montants, H 84" x l 6", double côté avec portes Application
Performance, gestionnaire de câbles vertical pour racks à 2 et 4 montants, H 84" x l 6", double côté avec portes Application
Performance, gestionnaire de câbles vertical pour racks à 2 et 4 montants, H 84" x l 6", double côté avec portes Miscellaneous
RoHS
  • Ce passe-câbles vertical haute capacité de 15 cm de largeur pour racks ouverts à 2 et 4 montants comporte une goulotte à deux côtés avec plusieurs emplacements de ...

  • Inclut: (3) Supports intermédiaires, Portes, Guide d'installation, Matériel de montage

Voir la présentation du produit

AR8625 Caractéristiques

Performance, gestionnaire de câbles vertical pour racks à 2 et 4 montants, H 84" x l 6", double côté avec portes
Ce passe-câbles vertical haute capacité de 15 cm de largeur pour racks ouverts à 2 et 4 montants comporte une goulotte à deux côtés avec plusieurs emplacements de fixation interne pour les câbles et des fixations souples en plastique toutes les 1 U pour le rangement des câbles dans les baies.
Inclut: (3) Supports intermédiaires, Portes, Guide d'installation, Matériel de montage
  • Protection des câbles
    Languettes en plastique lisses pour un rayon de courbure net.
  • Câblage à la terre
    Le point de connexion à la terre (visserie non fournie) à gauche et à droite de la goulotte de câbles permet de raccorder le passe-câbles vertical à la terre.
  • Goulotte haute capacité pour câbles
    Ces passe-câbles comportent des fixations de câble fines qui offrent une capacité maximale à chaque unité de rack et sont suffisamment rigides pour diminuer la déviation des câbles lorsque ceux-ci sont installés dans la goulotte ou retirés de celle-ci.
  • Horizontal cable routing front-to-back
    Les orifices de passage de câbles et les fentes de montage permettent de fixer des goulottes de câbles horizontales pour un passage des câbles de l'avant vers l'arrière à l'aide de l'accessoire de gestion des câbles AR8016ABLK.
  • Même convivialité que les armoires NetShelter™
    L'allure profilée de la porte du passe-câbles vertical et de l'armoire assortie, avec sa finition poudrée, s'accorde parfaitement avec celle des armoires NetShelter.
  • Porte pleine hauteur verrouillable par claquage
    La poste s'installe rapidement sans outil et est livrée avec deux poignées pratiques permettant de l'ouvrir vers la gauche ou la droite.
  • Barrettes de prises verticales à montage en rack sans outils
    Les plaques arrière offrent plusieurs emplacements et positions de montage, ce qui permet d'installer sans outils les bandeaux de prises des racks avec la goulotte de rangement de câbles en position verticale ou à l'arrière.
  • Les passe-câbles verticaux sont livrés entièrement assemblés
    Les passe-câbles sont livrés entièrement assemblés, ce qui réduit le temps d'installation de l'équipement.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Irlande, Israël, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Saint-Christophe-et-Niévès, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Oman, Panama, Pérou, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
2134mm, 213.4cm
Largeur max.
152mm, 15.2cm
Profondeur max.
660mm, 66.0cm
Poids net
29.9kg
Poids avec emballage
39.0kg
Hauteur de transport
304mm, 30.4cm
Largeur de transport
826mm, 82.6cm
Profondeur de transport
2287mm, 228.7cm
Couleur
Noir

Conformité

Approbation
listé UL
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services