Panneau de distribution de données 0U VX d'APC ; support pour 4 câbles de distribution de données pour un total de 24 ports
AR8453 Caractéristiques
Panneau de distribution de données 0U VX d'APC ; support pour 4 câbles de distribution de données pour un total de 24 ports
Inclut: Guide d'installation
Distribution des produits
Albanie, Arménie, Angola, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chypre, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Irak, Islande, Jordanie, Kenya, Cambodge, Koweit, Liban, Liberia, Luxembourg, Madagascar, Mali, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mozambique, Namibie, Oman, Pakistan, La Réunion, Rwanda, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Tanzanie, Ouganda, Ouzbékistan, Yémen, Mayotte, Zambie, Zimbabwe
Caractéristiques techniques
Sortie
Nombre de ports
1
Physique
Hauteur max.
559mm, 55.9cm
Largeur max.
76mm, 7.6cm
Profondeur max.
51mm, 5.1cm
Poids net
0.74kg
Poids avec emballage
0.96kg
Hauteur de transport
615mm, 61.5cm
Largeur de transport
152mm, 15.2cm
Profondeur de transport
89mm, 8.9cm
Couleur
Noir
Conformité
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement