Nos marques

Onduleur APC Easy UPS SMV 3 000 VA, prise universelle, 230 V

Onduleur APC Easy UPS SMV 3 000 VA, prise universelle, 230 V Avant gauche
Onduleur APC Easy UPS SMV 3 000 VA, prise universelle, 230 V Avant gauche
Onduleur APC Easy UPS SMV 3 000 VA, prise universelle, 230 V Avant gauche
Onduleur APC Easy UPS SMV 3 000 VA, prise universelle, 230 V Avant droit
Onduleur APC Easy UPS SMV 3 000 VA, prise universelle, 230 V Back
Onduleur APC Easy UPS SMV 3 000 VA, prise universelle, 230 V Avant gauche
Onduleur APC Easy UPS SMV 3 000 VA, prise universelle, 230 V Avant droit
Onduleur APC Easy UPS SMV 3 000 VA, prise universelle, 230 V Back
  • Le meilleur onduleur avec batterie de secours et protection contre les surtensions pour l'électronique et les ordinateurs

  • Inclut: CD de documentation, Câble USB, User manual

Voir la présentation du produit
Batterie de rechange
Batterie remplaçable par l'utilisateur non disponible

SMV3000AI-MS Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (2100 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
2.1kWatts / 3.0kVA
Connexions de sortie
(6) Universal receptacle (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
IEC 60320 C20
Onduleur APC Easy UPS SMV 3 000 VA, prise universelle, 230 V
Le meilleur onduleur avec batterie de secours et protection contre les surtensions pour l'électronique et les ordinateurs
Inclut: CD de documentation, Câble USB, User manual
  • Régulation automatique de la tension
    Augmente les tensions basses et abaisse les tensions hautes à des niveaux adaptés à votre équipement de manière automatique.
  • Démarrage à froid possible
    Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
  • Affichage graphique LCD
    Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
  • Sortie sinusoïdale pure sur batterie
    Simule l'alimentation secteur pour offrir le plus haut degré de compatibilité avec les équipements électroniques sensibles et les serveurs actifs dotés d'un correcteur de facteur de puissance (PFC).

onduleur Easy-UPS Caractéristiques et avantages

Sécurité

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Protection

Batterie de secours et parafoudre
Les prises permettent à l'équipement de la passerelle réseau et aux autres dispositifs basse puissance critiques de continuer à fonctionner pendant plusieurs heures pour que vous ayez toujours accès à Internet durant une coupure de courant.
Batterie et prises protégées contre les surtensions
Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.

Simplicité de gestion

Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Voyants
Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.

Caractéristiques

Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification
Préserve la durée de vie de la batterie et optimise la durée de fonctionnement en corrigeant les basses tensions sans décharger la batterie.
Design élégant
Leur design moderne et fin peut être vertical, plat ou à montage mural, afin de s'adapter facilement à toutes les configurations électroniques et à la décoration intérieure.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Prises espacées de blocs transformateurs
Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.

Disponibilité

Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Notification de défaillance de batterie
Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
Caractéristiques de sécurité avancées
Protégez votre onduleur à usage domestique contre les surcharges, les tensions de secteur excessives, les courts-circuits, les incidents d'installation et l'endommagement des batteries dû à de basses tensions.

Distribution des produits

Angola, Burkina Faso, Benin, Botswana, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chypre, Algérie, Gabon, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Indonésie, Irak, Italie, Jordanie, Liban, Liberia, Madagascar, Mali, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pérou, Philippines, Pakistan, La Réunion, Sierra Leone, Sénégal, Suriname, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Vietnam, Mayotte, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
2.1kWatts / 3.0kVA
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50/60 Hz +/- 1 Hz Non synchro
Facteur de crête de charge
3:1
Technologie
Line interactive
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Temps de transfert
2-6 ms typical : 12 ms maximum

Entrée

Fréquence d'entrée
45 - 65 Hz +/- 1 Hz #N/A
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
165 - 295V
Nombre de cordons d'alimentation
1
Autres tensions en entrée
220 V, 240 V

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique
4heure(s)
Tension nominale des batteries
48 V
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Puissance de charge de la batterie (Watts)
99 Watts
Capacité Batterie Volt Ampère Heure
432

Communication et gestion

Port (s) Interface
USB
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
125Joules

Physique

Hauteur max.
240mm, 24.0cm
Largeur max.
180mm, 18.0cm
Profondeur max.
455mm, 45.5cm
Poids net
25.2kg
Poids avec emballage
28.9kg
Hauteur de transport
411mm, 41.05cm
Largeur de transport
326mm, 32.6cm
Profondeur de transport
601mm, 60.1cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0 - 3000mètres
Température de stockage
-10 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de stockage
0 - 15000mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA
Classe de protection
IP20

Conformité

Approbation
CE, EN/CEI 62040-1, EN/CEI 62040-2
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services