Kit parasismique Galaxy VS pour armoire à batterie modulaire ou onduleur d'une largeur de 521 mm

Kit parasismique Galaxy VS pour armoire à batterie modulaire ou onduleur d'une largeur de 521 mm Avant gauche
Kit parasismique Galaxy VS pour armoire à batterie modulaire ou onduleur d'une largeur de 521 mm Avant gauche
Kit parasismique Galaxy VS pour armoire à batterie modulaire ou onduleur d'une largeur de 521 mm Avant gauche
Kit parasismique Galaxy VS pour armoire à batterie modulaire ou onduleur d'une largeur de 521 mm Avant gauche
  • Kit parasismique comprenant des supports de fixation et des ancres.

Voir la présentation du produit

GVSOPT002 Caractéristiques

Kit parasismique Galaxy VS pour armoire à batterie modulaire ou onduleur d'une largeur de 521 mm
Kit parasismique comprenant des supports de fixation et des ancres.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
250mm, 25.0cm
Largeur max.
375mm, 37.5cm
Profondeur max.
700mm, 70.0cm
Poids net
8.5kg
Poids avec emballage
8.5kg
Hauteur de transport
255mm, 25.5cm
Largeur de transport
380mm, 38.0cm
Profondeur de transport
705mm, 70.5cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Température de stockage
-25 - 55 °C

Offre durable Etat

PEP
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services