Nos marques

Kit de disjoncteur de batterie Easy UPS 3M 100-200 kVA 400 V

Kit de disjoncteur de batterie Easy UPS 3M 100-200 kVA 400 V Avant gauche
Kit de disjoncteur de batterie Easy UPS 3M 100-200 kVA 400 V Avant gauche
Kit de disjoncteur de batterie Easy UPS 3M 100-200 kVA 400 V Avant gauche
Kit de disjoncteur de batterie Easy UPS 3M 100-200 kVA 400 V Avant gauche
RoHS
  • Kit de disjoncteur de batterie qui contrôle la tension CC envoyée par des solutions de batteries de tiers à l'onduleur.

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

E3MBBK100K200H Caractéristiques

Kit de disjoncteur de batterie Easy UPS 3M 100-200 kVA 400 V
Kit de disjoncteur de batterie qui contrôle la tension CC envoyée par des solutions de batteries de tiers à l'onduleur.
Inclut: Guide d'installation

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Arménie, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Bulgarie, Bahreïn, Bolivie, Brésil, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Finlande, Fidji, France, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Guadeloupe, Grèce, Guyana, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Irak, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Lithuanie, Lettonie, Maroc, Madagascar, Myanmar, Mongolie, Martinique, Maurice, Malaisie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sénégal, Suriname, Thaïlande, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Taiwan, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA
Montage de batteries
Armoire de batterie fermée

Physique

Hauteur max.
530mm, 53.0cm
Largeur max.
320mm, 32.0cm
Profondeur max.
230mm, 23.0cm
Poids net
13.0kg
Poids avec emballage
29.0kg
Hauteur de transport
800mm, 80.0cm
Largeur de transport
500mm, 50.0cm
Profondeur de transport
570mm, 57.0cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0 - 1499.92mètres

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services