Nos marques

Galaxy VX Batt Breaker Box, 630A, IEC

Galaxy VX Batt Breaker Box, 630A, IEC Avant gauche
Galaxy VX Batt Breaker Box, 630A, IEC Avant gauche
Galaxy VX Batt Breaker Box, 630A, IEC Avant gauche
Galaxy VX Batt Breaker Box, 630A, IEC Avant droit
Galaxy VX Batt Breaker Box, 630A, IEC Avant droit
Galaxy VX Batt Breaker Box, 630A, IEC Back
Galaxy VX Batt Breaker Box, 630A, IEC Avant gauche
Galaxy VX Batt Breaker Box, 630A, IEC Avant droit
Galaxy VX Batt Breaker Box, 630A, IEC Avant droit
Galaxy VX Batt Breaker Box, 630A, IEC Back
  • Protection d'alimentation triphasée, évolutive et efficace, offre des modes flexibles pour les grandes installations, les centres de données et les applications ...

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

GVXBBB630AH Caractéristiques

Galaxy VX Batt Breaker Box, 630A, IEC
Protection d'alimentation triphasée, évolutive et efficace, offre des modes flexibles pour les grandes installations, les centres de données et les applications critiques
Inclut: Guide d'installation

Galaxy VX Caractéristiques et avantages

Coût total de possession

Plage de tension d'entrée étendue
Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Fonctionnement solide
Pas de déclassement en kW jusqu'à 40 degrés C ou 104 degrés F.
Mode ECO
Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour offrir un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
Mode ECOnversion
Mode de fonctionnement qui permet de charger les batteries, déterminer le facteur de puissance et garantir une régulation de la tension de sortie de classe 1 tout en garantissant une très haute efficacité.
Compatible avec la solution de batterie lithium-ion de Schneider Electric
Réduit l'encombrement, le poids, les besoins de maintenance et de refroidissement du système ainsi que le coût total de possession. Offre également une durée de vie double aux batteries VRLA et améliore la prévisibilité et la gestion des sauvegardes.
Cliquez ici pour en savoir plus.

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Plusieurs niveaux de service
Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
Service de mise en service 5X8 inclus
Obligatoire pour bénéficier de la couverture complète au titre de la garantie usine
EcoStruxure IT Expert
Connectez-vous à notre système de surveillance cloud en libre-service depuis votre smartphone ou votre ordinateur pour collecter, organiser et distribuer des alertes critiques ainsi que des informations clés en temps réel. Vous obtiendrez ainsi une vue unifiée des environnements d'infrastructure physique, y compris des environnements hautement distribués. Optimisez votre planification des périodes de disponibilité et de maintenance, et anticipez les problèmes d'infrastructure à l'aide d'analyses avancées et à de comparatifs de performance. Disponible dans certains pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ecostruxureit.com.

Disponibilité

Fonction de capacité parallèle
Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
Fonction de redondance parallèle
Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
Flexibilité du stockage d'énergie
Les batteries modulaires et humides traditionnelles proposent différents modes de charge et peuvent être choisies sur mesure en fonction des exigences spécifiques en matière de sauvegarde.
Protection backfeed interne
Accroît la défense du système contre les anomalies.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
1100mm, 110.0cm
Largeur max.
650mm, 65.0cm
Profondeur max.
280mm, 28.0cm
Poids net
60.0kg
Poids avec emballage
29.48kg
Hauteur de transport
1250mm, 125.0cm
Largeur de transport
750mm, 75.0cm
Profondeur de transport
380mm, 38.0cm
Couleur
Blanc

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C

Options

Services