Galaxy VS Live Swap Upgrade Kit for UPS with External Batteries, Start-up Service 5x8

Galaxy VS Live Swap Upgrade Kit for UPS with External Batteries, Start-up Service 5x8 Avant droit
Galaxy VS Live Swap Upgrade Kit for UPS with External Batteries, Start-up Service 5x8 Avant droit
Galaxy VS Live Swap Upgrade Kit for UPS with External Batteries, Start-up Service 5x8 Avant droit
Galaxy VS Live Swap Upgrade Kit for UPS with External Batteries, Start-up Service 5x8 Avant droit
  • Kit that enables Live Swap capability of power modules. Galaxy VS UPS for external batteries only. Includes 5x8 start-up service.

Voir la présentation du produit

GVSOPT038S Caractéristiques

Galaxy VS Live Swap Upgrade Kit for UPS with External Batteries, Start-up Service 5x8
Kit that enables Live Swap capability of power modules. Galaxy VS UPS for external batteries only. Includes 5x8 start-up service.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Sri Lanka, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Libye, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Syrie, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur de transport
475mm, 47.5cm
Largeur de transport
350mm, 35.0cm
Profondeur de transport
150mm, 15.0cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C

Options

Services