Nos marques

Easy UPS 3S Parallel Kit with 15m cable

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Parallel kit including one cable (15m) for Easy UPS 3S parallel systems. Up to four UPSs can be paralleled for capacity or redundancy.

Voir la présentation du produit

E3SOPT016 Caractéristiques

Easy UPS 3S Parallel Kit with 15m cable
Parallel kit including one cable (15m) for Easy UPS 3S parallel systems. Up to four UPSs can be paralleled for capacity or redundancy.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guyana, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Sri Lanka, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Libye, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Syrie, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Poids net
1.7kg
Poids avec emballage
1.7kg
Hauteur de transport
130mm, 13.0cm
Largeur de transport
330mm, 33.0cm
Profondeur de transport
390mm, 39.0cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Altitude en fonctionnement
0 - 1000.05mètres

Options

Services