Data Center Operation: Cooling Optimize Control Module

Data Center Operation: Cooling Optimize Control Module Avant gauche
Data Center Operation: Cooling Optimize Control Module Avant gauche
Data Center Operation: Cooling Optimize Control Module Avant gauche
Data Center Operation: Cooling Optimize Control Module Avant gauche
RoHS
  • Aperçu instantané du fonctionnement du datacenter grâce à la gestion d'inventaire, au calculateur du rendement énergétique, aux alarmes de périphériques en temps ...

Voir la présentation du produit

CLCONTROL Caractéristiques

Data Center Operation: Cooling Optimize Control Module
Aperçu instantané du fonctionnement du datacenter grâce à la gestion d'inventaire, au calculateur du rendement énergétique, aux alarmes de périphériques en temps réel et aux recherches liées à l'em...

Data Center Operation Caractéristiques et avantages

Praticité

Intégration CAD
Permet d'importer les dessins CAO (conception assistée par ordinateur) pour redessiner rapidement la salle et convertir les dessins CAO des cages en modèle DCIM, incluant les couches CAO pour afficher toutes les informations disponibles sur les installations.
Actions recommandées
Enterprise Manager fournit une description détaillée des problèmes dès leur survenue ainsi que des actions recommandées pouvant résoudre le problème associé. Cette caractéristique unique réduit les besoins en formation et accélère le dépannage des problèmes liés à l'alimentation.
Références basées sur le réseau
Une approche flexible des coordonnées au sol permet aux opérateurs du datacenter d'adopter un schéma personnalisé d'identification des emplacements.

Simplicité de gestion

Affichage personnalisable
Permet une recherche détaillée en fonction du site pour un modèle logique du datacenter, dans lequel les salles du datacenter peuvent être organisées par régions, pays, campus, sites, bâtiments et salles.
Vue de l'agencement
Bénéficiez d'une représentation précise de votre datacenter, grâce à une vue graphique simple à utiliser de l'implantation au sol et en perspective.
Bibliothèque de ressources
Utilisez la bibliothèque complète d'infrastructure physique et d'équipements informatiques des principaux fabricants.
Appareils personnalisés
Personnalisez rapidement les périphériques en catalogue selon vos spécifications en seulement 2 clics, avec la possibilité de modifier des points de données tels que les besoins en alimentation électrique.
Point de vue organisationnel
Permet une recherche détaillée en fonction du site pour un modèle logique du datacenter, dans lequel les salles du datacenter peuvent être organisées par régions, pays, campus, sites, bâtiments et salles.
Vue frontale de rack
Vue frontale détaillée des racks permettant d'obtenir une représentation graphique précise des équipements et de leur localisation dans le rack.
Recherche de ressources globales
Localisez rapidement les ressources grâce à la recherche de texte libre et exportez les données des équipements au format Excel.
Plusieurs salles
Donne la possibilité d'afficher plusieurs salles sur le même plan de sol pour obtenir une représentation précise et gérer les installations d'envergure.
Magasin d'inventaire virtuel
Assurez le suivi des nouveaux périphériques à partir de leur arrivée sur site, au moyen du magasin virtuel.

Souplesse

Localisation
Interface utilisateur disponible dans la plupart des langues locales.
Support de local électrique
Surveillance des capacités et planification des changements pour des équipements d'alimentation centralisés dans des zones extérieures au plan d'étage principal du datacenter.
Modèle de données partagées
Préservation de données matures et synchronisées pendant toute la durée du cycle de vie du datacenter.
Services déployés en option
Déploiement rapide d'agencement de la salle, de l'infrastructure physique et informatique grâce au recours des services professionnels APC.
Compatible avec tous les fournisseurs
Permet la modélisation des équipements et des données de n'importe quel fournisseur, offrant une prise en charge des environnements de datacenter existants.

Disponibilité

Alarmes dans la configuration physique
Indique en temps réel les défaillances de dispositif au sein de l'agencement de l'étage et une vue de face de la baie pour l'état des opérations du datacenter.
Calculateur PUE/DCiE
Fournit les valeurs de rendement énergétique pour pouvoir connaître la consommation énergétique quotidienne.
Fonctionnement du datacenter mobile
S'intègre à InfraStruxure Mobile pour accéder à l'application InfraStruxure Operations en cours via le PDA portatif Motorola (Symbol) MC70.
Tableau de bord en direct
Transparence accrue des indicateurs de performance clés des datacenters grâce à des tableaux de bord sur le Web facilement configurables, affichant des informations personnalisables au niveau de la direction.
Rapport d'inventaire
Comprend des informations structurées sur tous les dispositifs en baies, organisées par type, âge, fabricant et propriétés du dispositif pour une vue d'ensemble rapide de tous les dispositifs actuels au sein d'un datacenter.
Gestion de l'inventaire
Gestion des inventaires situés dans les racks, fournissant un aperçu instantané des actifs du datacenter.
Gestion du réseau guidé
Un aperçu graphique des chemins réseau du datacenter et de leurs interconnexions.
Plateforme d'entreprise
Haute disponibilité avec redondance de basculement par une installation en cluster et un équilibrage de charge, garantissant un système stratégique sans aucune faille.
Dépannage des serveurs lames
Reflète la configuration exacte du datacenter en modélisant les lames dans leurs armoires.

Regroupement de services

Visualisation de la cage
Visualiser l'espace actuellement disponible avec des données client anonymes pendant la phase de prévente pour planifier les cages pour les nouveaux clients potentiels, réserver de l'espace et soutenir le processus de vente.
Alimentation mesurée de la cage
Permet une refacturation détaillée auprès des clients individuels via une vue d'ensemble pratique de l'énergie vendue et mesurée.
Rapport des prises d'alimentation
Met en évidence l'état actuel des prises mâles et femelles pour un ou plusieurs clients ou unités de distribution électrique, indiquant notamment les suraffectations.
Rapport d'alimentation
Met en évidence la capacité totale par rapport à la capacité vendue et la charge mesurée par site pour une vue d'ensemble complète de la capacité d'alimentation actuelle.
Rapport d'espace
Vue d'ensemble instantanée de la capacité d'espace actuelle, qui permet d'identifier l'espace occupé, réservé et disponible à la vente, ainsi que l'espace utilisé en interne.
Liste de contrôle
Effectuer le suivi de toutes les modifications d'équipement au niveau des cages et des installations sur tout le cycle de vie du datacenter, afin d'assurer une transparence et faciliter l'identification des besoins en maintenance.
Analyse d'impact des locataires
Mapper les actifs client au niveau d'une salle, cage, rack ou serveur pour une visibilité précise de l'impact sur le client en cas de coupure de courant.
Vue en 3D de la cage
Souligne le périmètre des cages pour une visualisation instantanée en 3D de la disposition et le calcul automatique de la surface de la cage.
Rapport d'inventaire des locataires
Affiche tout l'équipement associé à un client, pour un inventaire instantané du client.
Client Web
Permet à l'utilisateur de consulter les ressources des centres de données, la consommation électrique et la capacité de puissance via un navigateur Web moderne. Cela réduit les coûts de maintenance et permet aux responsables de prendre des décisions mieux informées, plus éclairées et en temps réel.

Protection

Accès en lecture seule
L'option utilisateur de lecture seule vous permet de partager l'accès en évitant les risques de changement de configuration non autorisé des systèmes.
Rôles utilisateur
Différents niveaux d'accès possibles au moyen de connexion multi-utilisateurs et de rôles d'utilisateurs prédéfinis.
Password security
Protection par mot de passe sélectionnable par l'utilisateur.
Accès multi-utilisateurs
Possibilité pour plusieurs utilisateurs de traiter simultanément des d'ordres d'exécution et de planifier des déplacements, des ajouts ou des modifications futurs.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services