Nos marques

Cric à vis pour EcoBreeze

Cric à vis pour EcoBreeze Avant gauche
Cric à vis pour EcoBreeze Avant gauche
Cric à vis pour EcoBreeze Avant gauche
Cric à vis pour EcoBreeze Avant droit
Cric à vis pour EcoBreeze Application
Cric à vis pour EcoBreeze Miscellaneous
Cric à vis pour EcoBreeze Detailed
Cric à vis pour EcoBreeze Avant gauche
Cric à vis pour EcoBreeze Avant droit
Cric à vis pour EcoBreeze Application
Cric à vis pour EcoBreeze Miscellaneous
Cric à vis pour EcoBreeze Detailed
  • Inclut: Manuel d'exploitation et de maintenance, User manual

Voir la présentation du produit

ACECSJ100 Caractéristiques

Cric à vis pour EcoBreeze
Inclut: Manuel d'exploitation et de maintenance, User manual
  • Conception ajustable
    La profondeur de l'unité est ajustable pour s'adapter à l'armoire Netshelter d'APC ou à d'autres armoires EIA-310-D de 19".

Distribution des produits

Albanie, Arménie, Angola, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, Canada, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chypre, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Irak, Islande, Jordanie, Kenya, Koweit, Kazakhstan, Liban, Liberia, Luxembourg, Madagascar, Mali, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Mozambique, Namibie, Pays-Bas, Oman, Pakistan, La Réunion, Rwanda, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Îles Turks et Caicos, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Tanzanie, Ouganda, Ouzbékistan, Yémen, Mayotte, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
305mm, 30.5cm
Largeur max.
2743mm, 274.3cm
Profondeur max.
1016mm, 101.6cm
Poids net
52.73kg
Poids avec emballage
68.18kg
Hauteur de transport
381mm, 38.1cm
Largeur de transport
2845mm, 284.5cm
Profondeur de transport
1143mm, 114.3cm

Conformité

Approbation
ETL
Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Options

Services