Contrôle de l'accès au rack NetBotz 125 kHz

Contrôle de l'accès au rack NetBotz 125 kHz Avant gauche
Contrôle de l'accès au rack NetBotz 125 kHz Avant gauche
Contrôle de l'accès au rack NetBotz 125 kHz Avant gauche
Contrôle de l'accès au rack NetBotz 125 kHz Avant gauche
Contrôle de l'accès au rack NetBotz 125 kHz Avant droit
Contrôle de l'accès au rack NetBotz 125 kHz Avant droit
Contrôle de l'accès au rack NetBotz 125 kHz Back
Contrôle de l'accès au rack NetBotz 125 kHz Application
Contrôle de l'accès au rack NetBotz 125 kHz Detailed
  • Équipements réseau permettant de contrôler les accès à distance ou en local de vos armoires NetShelter SX.

  • Inclut: Attache-câbles, Capteur de porte, Guide d'installation, Poignées de fermeture, Proximity card, Lecteur de proximité, Fixations pour montage en rack, Manuel ...

Voir la présentation du produit

NBACS125 Caractéristiques

Contrôle de l'accès au rack NetBotz 125 kHz
Équipements réseau permettant de contrôler les accès à distance ou en local de vos armoires NetShelter SX.
Inclut: Attache-câbles, Capteur de porte, Guide d'installation, Poignées de fermeture, Proximity card, Lecteur de proximité, Fixations pour montage en rack, Manuel utilisateur
  • Surveillance d'accès
    Détection des accès par des personnes non autorisées par interrupteur de porte.
  • Saisie des données
    Identifiez les tendances problématiques avant qu'elles n'empirent ou exportez le journal de données en vue d'une analyse.
  • Contact porte
    Active un appareil NetBotz pour détecter l'action d'ouverture d'une porte, ce qui déclenche l'enregistrement de surveillance.
  • Politiques d'alarmes programmables
    Identifier les tendances problématiques avant qu'elles n'empirent ou exporter le journal de données en vue d'une analyse.
  • Alarme d'effraction
    Alerter l'administrateur de l'effraction d'un rack.
  • Enregistrement utilisateur de carte de proximité
    Enregistrer des cartes de proximité au profit de certains personnels.
  • Montable en rack
    Possibilités de montage horizontal, vertical et sans aucun outil.

Contrôle d'accès NetBotz Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Programmation des accès utilisateurs
Donner accès à l'équipement à des horaires définis pour chaque carte de proximité configurée.
Journalisation des événements
Identifiez la chronologie et la séquence des événements conduisant à un incident à l'aide du journal des événements.
Accès pour carte de proximité
Donner aux personnes autorisées l'accès aux équipements par authentification avec carte de proximité.

Protection

Password Security
Protection par mot de passe sélectionnable par l'utilisateur.
Read-only access
L'option utilisateur de lecture seule vous permet de partager l'accès en évitant les risques de changement de configuration non autorisé des systèmes.

Simplicité de gestion

Telnet management
Fournit une session Telnet simple, SCP ou SSH pour l'accès à la gestion à distance.
Browser Accessible
Affichez l'interface utilisateur via un navigateur. Fournit un accès rapide depuis tout point du réseau.
Intègre StruxureWare Data Center Expert
Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.
Principaux raccourcis clavier
Neutraliser l'accès électronique avec une clé matérielle pour les interventions d'entretien ou en cas de panne de courant.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Brunei, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
44mm, 4.4cm
Largeur max.
432mm, 43.2cm
Profondeur max.
59mm, 5.9cm
Hauteur du rack
1U
Poids net
1.27kg
Poids avec emballage
2.45kg
Hauteur de transport
193mm, 19.37cm
Largeur de transport
904mm, 90.4cm
Profondeur de transport
529mm, 52.9cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-3000mètres
Température de stockage
-15 - 65 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-15000mètres

Offre durable Etat

Directive relative aux batteries
Conforme

Généralités

Type de Modules Caméra Supporté
Module capteur rack 150
Type de Capteurs Externes Compatible
Door Contact, Contact sec, Humidité, Fumée, Fuites ponctuelles de fluide, Température, Vibration
Nombre de Modules Caméra Supplémentaire
6.0
Gamme de Capteur de Température
15 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F) +/- 1 °C /1,8 °F) °F

Options

Services