Nos marques

Capot de protection anti-éclaboussures AIS 5000 NEMA 12/ IP 42 - armoire de 400 mm

Capot de protection anti-éclaboussures AIS 5000 NEMA 12/ IP 42 - armoire de 400 mm Avant gauche
Capot de protection anti-éclaboussures AIS 5000 NEMA 12/ IP 42 - armoire de 400 mm Avant gauche
Capot de protection anti-éclaboussures AIS 5000 NEMA 12/ IP 42 - armoire de 400 mm Avant gauche
Capot de protection anti-éclaboussures AIS 5000 NEMA 12/ IP 42 - armoire de 400 mm Avant gauche
Capot de protection anti-éclaboussures AIS 5000 NEMA 12/ IP 42 - armoire de 400 mm Avant gauche
Capot de protection anti-éclaboussures AIS 5000 NEMA 12/ IP 42 - armoire de 400 mm Avant gauche
  • Inclut: Installation Guide, Matériel de montage, Vis

Voir la présentation du produit

ISDPR1 Caractéristiques

Capot de protection anti-éclaboussures AIS 5000 NEMA 12/ IP 42 - armoire de 400 mm
Inclut: Installation Guide, Matériel de montage, Vis
  • Simple à installer
    Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Brunei, Bolivie, Brésil, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, TP, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
25mm, 2.54cm
Largeur max.
400mm, 40.01cm
Profondeur max.
851mm, 85.09cm
Poids net
9.09kg
Poids avec emballage
10.91kg
Hauteur de transport
76mm, 7.62cm
Largeur de transport
451mm, 45.09cm
Profondeur de transport
902mm, 90.17cm
Couleur
Gris

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-999.9mètres
Température de stockage
-40 - 70 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-4500mètres

Conformité

Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services