Nos marques

Alimentation double (-5 V/3,3 V) pour NetBotz 500

Alimentation double (-5 V/3,3 V) pour NetBotz 500 Avant gauche
Alimentation double (-5 V/3,3 V) pour NetBotz 500 Avant gauche
Alimentation double (-5 V/3,3 V) pour NetBotz 500 Avant gauche
Alimentation double (-5 V/3,3 V) pour NetBotz 500 Avant gauche
Alimentation double (-5 V/3,3 V) pour NetBotz 500 Avant gauche
Alimentation double (-5 V/3,3 V) pour NetBotz 500 Avant gauche
  • Grande variété d'accessoires destinés à améliorer les performances de la gamme de produits NetBotz

Voir la présentation du produit

NBAC0122 Caractéristiques

Alimentation double (-5 V/3,3 V) pour NetBotz 500
Grande variété d'accessoires destinés à améliorer les performances de la gamme de produits NetBotz

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gambie, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1
Alimentation d''entrée
115 Watts

Physique

Hauteur max.
125mm, 12.5cm
Largeur max.
62mm, 6.2cm
Profondeur max.
127mm, 12.7cm
Poids net
0.43kg
Poids avec emballage
1.36kg
Hauteur de transport
76mm, 7.6cm
Largeur de transport
127mm, 12.7cm
Profondeur de transport
76mm, 7.6cm

Conformité

Approbation
CE, Marquage GS, UL 1778
Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Options

Services