Nos marques

Adaptateur d'alimentation pour ordinateur portable pour les séries Fujitsu LifeBook 529, 530, 531, 535, 555, 565, 635

Adaptateur d'alimentation pour ordinateur portable pour les séries Fujitsu LifeBook 529, 530, 531, 535, 555, 565, 635 Avant gauche
Adaptateur d'alimentation pour ordinateur portable pour les séries Fujitsu LifeBook 529, 530, 531, 535, 555, 565, 635 Avant gauche
Adaptateur d'alimentation pour ordinateur portable pour les séries Fujitsu LifeBook 529, 530, 531, 535, 555, 565, 635 Avant gauche
Adaptateur d'alimentation pour ordinateur portable pour les séries Fujitsu LifeBook 529, 530, 531, 535, 555, 565, 635 Avant gauche
  • Source d''alimentation portable fiable pour les principales marques d''ordinateurs portables.

Voir la présentation du produit

LPAFJ1I Caractéristiques

Adaptateur d'alimentation pour ordinateur portable pour les séries Fujitsu LifeBook 529, 530, 531, 535, 555, 565, 635
Source d''alimentation portable fiable pour les principales marques d''ordinateurs portables.

Adaptateurs secteur pour ordinateur portable Caractéristiques et avantages

Compatibilité

Spécifications OEM
Satisfait ou dépasse les spécifications OEM.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Croatie, Hongrie, Irlande, Israël, Irak, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Cambodge, Koweit, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Oman, Pologne, Portugal, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Ouzbékistan, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
229mm, 22.86cm
Largeur max.
70mm, 6.99cm
Profondeur max.
140mm, 13.97cm
Poids net
0.23kg
Poids avec emballage
0.45kg
Hauteur de transport
229mm, 22.86cm
Largeur de transport
70mm, 6.99cm
Profondeur de transport
140mm, 13.97cm

Conformité

Approbation
CE, ISO 9001
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Options

Services