Nos marques

APC Smart-UPS montage en rack 192 V, pack de batteries international

APC Smart-UPS montage en rack 192 V, pack de batteries international Avant gauche
APC Smart-UPS montage en rack 192 V, pack de batteries international Avant gauche
APC Smart-UPS montage en rack 192 V, pack de batteries international Avant gauche
APC Smart-UPS montage en rack 192 V, pack de batteries international Avant gauche
APC Smart-UPS montage en rack 192 V, pack de batteries international Back
APC Smart-UPS montage en rack 192 V, pack de batteries international Back
APC Smart-UPS montage en rack 192 V, pack de batteries international Avant gauche
APC Smart-UPS montage en rack 192 V, pack de batteries international Avant gauche
APC Smart-UPS montage en rack 192 V, pack de batteries international Back
APC Smart-UPS montage en rack 192 V, pack de batteries international Back
RoHS
  • Les systèmes de batteries à fonctionnement prolongé offrent une autonomie flexible aux applications Smart-UPS critiques.

  • Inclut: Guide d'installation, User manual

Voir la présentation du produit

SRC192XLBP2 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
2U
APC Smart-UPS montage en rack 192 V, pack de batteries international
Les systèmes de batteries à fonctionnement prolongé offrent une autonomie flexible aux applications Smart-UPS critiques.
Inclut: Guide d'installation, User manual
  • Possibilité de raccordement en série
    Les serveurs de ports de console horizontaux peuvent être mis en cascade afin de gérer jusqu'à 1 024 périphériques.

Systèmes de batteries Smart-UPS Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Gestion avancée de la batterie incluse
La surveillance intégrée au niveau de l'accumulateur, du module et de l'armoire offre une idée précise de la durée de fonctionnement et de l'état de la batterie tout en permettant de profiter des avantages supplémentaires que constituent l'exécution homogène des performances prévisibles et la stabilité de l'état de l'accumulateur.
Configuration de packs de batteries multiples
Connectez jusqu'à 10 packs de batteries pour les applications nécessitant plus d'autonomie.

Distribution des produits

Azerbaïdjan, Burkina Faso, Benin, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Dominique, Algérie, Gabon, Géorgie, Guyane française, Gambie, Guadeloupe, Irak, Liban, Sainte-Lucie, Maroc, Madagascar, Mali, Martinique, Mauritanie, Maurice, Pakistan, Sénégal, Togo, Turkménistan, Tunisie, Turquie

Sortie

Tension en sortie de la batterie
192 V

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Batteries pré-installées
4
Montage de batteries
Bloc de batteries autonome
Autonomie de la batterie attendue (années)
3-5 ans

Physique

Hauteur max.
89mm, 8.9cm
Largeur max.
440mm, 44.0cm
Profondeur max.
611mm, 61.05cm
Poids net
40.0kg
Poids avec emballage
52.5kg
Hauteur de transport
236mm, 23.6cm
Largeur de transport
600mm, 60.0cm
Profondeur de transport
800mm, 80.0cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services