APC Smart-UPS SRT 2 200 VA, 230 V

APC Smart-UPS SRT 2 200 VA, 230 V Avant gauche
APC Smart-UPS SRT 2 200 VA, 230 V Avant gauche
APC Smart-UPS SRT 2 200 VA, 230 V Avant gauche
APC Smart-UPS SRT 2 200 VA, 230 V Avant droit
APC Smart-UPS SRT 2 200 VA, 230 V Avant droit
APC Smart-UPS SRT 2 200 VA, 230 V Back
APC Smart-UPS SRT 2 200 VA, 230 V Application
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 86ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 73ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
RoHS
  • Protection de l'alimentation en ligne double conversion, haute densité, avec durée d'autonomie évolutive

  • Inclut: CD avec logiciel, Cordon d'alimentation détachable propre au pays, CD de documentation, Guide d'installation, Pieds amovibles, Câble USB, Carte de garantie

Voir la présentation du produit

SRT2200XLI Caractéristiques

APC Smart-UPS SRT 2 200 VA, 230 V
Protection de l'alimentation en ligne double conversion, haute densité, avec durée d'autonomie évolutive
Inclut: CD avec logiciel, Cordon d'alimentation détachable propre au pays, CD de documentation, Guide d'installation, Pieds amovibles, Câble USB, Carte de garantie
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Mode ECO
    Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour offrir un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
  • Affichage graphique LCD
    Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
  • Convertible Rack/Tour
    Protège l'investissement initial réalisé dans l'onduleur lors du passage d’un environnement en tour à un environnement en rack.

Smart-UPS On-Line Caractéristiques et avantages

Simplicité de gestion

Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Connectivité série
Permet de gérer l'onduleur via un port série.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Compatible avec InfraStruXure Manager
Permet la gestion centralisée via InfraStruXure Manager d'APC.

Facilité de maintenance

Batteries remplaçables par l'utilisateur
Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Notification prédictive de panne
Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
Notification de batterie déconnectée
Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.

Adaptabilité

Batteries externes Plug-and-Play
Garantit aux charges la fourniture d'un courant stable et constant lors de l'augmentation de la durée de fonctionnement de l'onduleur.
Convertible Rack/Tour
Protège l'investissement initial réalisé dans l'onduleur lors du passage d’un environnement en tour à un environnement en rack.
Micrologiciel avec mise à niveau flash
Les versions de maintenance des firmware peuvent être installées à distance via FTP.

Caractéristiques marketing

Tranquillité d'esprit apportée par la fiabilité et la compatibilité totales des équipements
Offre une onde sinusoïdale pure en sortie, recommandée par les fabricants de serveurs qui utilisent une alimentation électrique avec correction du facteur de puissance (PFC) active. Sécurité testée et approuvée par un organisme : vous pouvez donc déployer Smart-UPS avec l'assurance qu'il respecte ou dépasse les normes les plus rigoureuses du secteur.
Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management.
La gestion intelligente de la batterie, lancée par APC, optimise les performances et la durée de vie de la batterie grâce à une charge à compensation thermique précise et intelligente. Des autotests automatiques garantissent la fiabilité de la batterie et avertissent les clients à l'avance lorsqu'un changement de batterie est nécessaire. Des modules de batterie remplaçables à chaud, faciles à brancher et pratiques permettent un remplacement de la batterie sans mise hors tension.
Gagnez du temps grâce à un accès réseau ou à distance simple et pratique.
Réseau gérable via un port série, un port USB ou un port Ethernet en option. Inclut le logiciel PowerChute® Network Shutdown, qui facilite la surveillance et le contrôle, sécurise l'arrêt du système d'exploitation et offre des possibilités innovantes de gestion de l'énergie.
Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available.
Un traitement de l'alimentation de niveau réseau protège contre les surtensions et les bruits gênants. L'architecture en double conversion ajuste la tension, régule la fréquence et offre un temps de basculement sur la batterie nul pendant les pannes de courant.

Disponibilité

Chargement de la batterie à compensation thermique
Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
Durée de fonctionnement évolutive
Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.

Protection

Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Coupe-circuit réinitialisable
Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Régulation de fréquence et de tension
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Brunei, Bolivie, Bahamas, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Options

Services