Nos marques

APC Smart-UPS RT 192V 32x5Ah BP without Rail kit

APC Smart-UPS RT 192V 32x5Ah BP without Rail kit Avant gauche
APC Smart-UPS RT 192V 32x5Ah BP without Rail kit Avant gauche
APC Smart-UPS RT 192V 32x5Ah BP without Rail kit Avant gauche
APC Smart-UPS RT 192V 32x5Ah BP without Rail kit Back
APC Smart-UPS RT 192V 32x5Ah BP without Rail kit Back
APC Smart-UPS RT 192V 32x5Ah BP without Rail kit Avant gauche
APC Smart-UPS RT 192V 32x5Ah BP without Rail kit Back
APC Smart-UPS RT 192V 32x5Ah BP without Rail kit Back
  • Les systèmes de batteries à fonctionnement prolongé offrent une autonomie flexible aux applications Smart-UPS critiques.

  • Inclut: Guide d'installation, Carte de garantie

Voir la présentation du produit

SRTG192XLBP4 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
3U
APC Smart-UPS RT 192V 32x5Ah BP without Rail kit
Les systèmes de batteries à fonctionnement prolongé offrent une autonomie flexible aux applications Smart-UPS critiques.
Inclut: Guide d'installation, Carte de garantie

Systèmes de batteries Smart-UPS Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Configuration de packs de batteries multiples
Connectez jusqu'à 10 packs de batteries pour les applications nécessitant plus d'autonomie.
Gestion avancée de la batterie incluse
La surveillance intégrée au niveau de l'accumulateur, du module et de l'armoire offre une idée précise de la durée de fonctionnement et de l'état de la batterie tout en permettant de profiter des avantages supplémentaires que constituent l'exécution homogène des performances prévisibles et la stabilité de l'état de l'accumulateur.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Argentine, Autriche, Azerbaïdjan, Bolivie, Brésil, Canada, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Dominique, Algérie, Egypte, Espagne, Géorgie, Hong-Kong, Inde, Japon, Corée du Sud, Koweit, Libye, Maroc, Maurice, Mexique, Malaisie, Nigéria, Pérou, Paraguay, Arabie Saoudite, Singapour, Slovaquie, Syrie, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Etats-Unis, Uruguay, Vietnam, Afrique du Sud

Sortie

Tension en sortie de la batterie
192 V

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Batteries pré-installées
4
Montage de batteries
Rack mount, Bloc de batteries autonome
Autonomie de la batterie attendue (années)
3-5 ans
Quantité RBC™
2

Physique

Hauteur max.
130mm, 13.0cm
Largeur max.
440mm, 44.0cm
Profondeur max.
683mm, 68.3cm
Poids net
91.0kg
Poids avec emballage
101.5kg
Hauteur de transport
335mm, 33.5cm
Largeur de transport
580mm, 58.0cm
Profondeur de transport
780mm, 78.0cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0 - 2011.68mètres
Humidité relative de stockage
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Options

Services