APC - Rack pdu metered 2u 32a 2 30v (12) c13

APC - Rack pdu metered 2u 32a 2 30v (12) c13 Avant gauche
APC - Rack pdu metered 2u 32a 2 30v (12) c13 Avant gauche
APC - Rack pdu metered 2u 32a 2 30v (12) c13 Avant gauche
APC - Rack pdu metered 2u 32a 2 30v (12) c13 Avant gauche
APC - Rack pdu metered 2u 32a 2 30v (12) c13 Avant gauche
APC - Rack pdu metered 2u 32a 2 30v (12) c13 Avant droit
APC - Rack pdu metered 2u 32a 2 30v (12) c13 Avant droit
APC - Rack pdu metered 2u 32a 2 30v (12) c13 Application
APC - Rack pdu metered 2u 32a 2 30v (12) c13 Application
APC - Rack pdu metered 2u 32a 2 30v (12) c13 Avant gauche
APC - Rack pdu metered 2u 32a 2 30v (12) c13 Avant gauche
APC - Rack pdu metered 2u 32a 2 30v (12) c13 Avant gauche
APC - Rack pdu metered 2u 32a 2 30v (12) c13 Avant droit
APC - Rack pdu metered 2u 32a 2 30v (12) c13 Avant droit
APC - Rack pdu metered 2u 32a 2 30v (12) c13 Application
APC - Rack pdu metered 2u 32a 2 30v (12) c13 Application
RoHS
  • Les unités de distrib. d'alim. en rack av. compteur (PDU) surveillent les charges connect. à dist. en temps réel. Les alarmes ut. indiquent une surcharge du circ ...

  • Inclut: Support(s) de retenue de câble, Guide d'installation, Rack mounting brackets, User manual

Voir la présentation du produit

AP7822B Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
2U
Connexions de sortie
(4) IEC 60320 C19
(12) IEC 60320 C13
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
200V, 208V, 230V
Type de connexion en entrée
IEC 60309 32 A 2P + E
Longueur du cordon
3.7mètres
APC - Rack pdu metered 2u 32a 2 30v (12) c13
Les unités de distrib. d'alim. en rack av. compteur (PDU) surveillent les charges connect. à dist. en temps réel. Les alarmes ut. indiquent une surcharge du circ. av. apparition de pannes IT crit.
Inclut: Support(s) de retenue de câble, Guide d'installation, Rack mounting brackets, User manual
  • Coupe-circuits réarmables
    Permet un rétablissement rapide après une surcharge.

Unités de distribution d'alimentation en rack avec compteur NetShelter Caractéristiques et avantages

Souplesse

Source d'alimentation en entrée unique
Fournit l'alimentation d'un fouet de branchement à plusieurs équipements montés en rack. Permet un gain de temps et d'argent durant l'installation en utilisant un fouet de branchement et des connexions standard.
Montable en rack
Possibilités de montage horizontal, vertical et sans aucun outil. Amène l’alimentation là où elle est le plus utile : dans les racks.
Large éventail de connexions d'entrée et de sortie
La gamme de produit comprend diverses connexions d'entrée et de sortie afin de distribuer une alimentation de 120, 208 ou 230 V à plusieurs sorties. La disponibilité de diverses entrées et sorties permet aux utilisateurs de s'adapter à différents besoins électriques. APC propose des unités délivrant jusqu'à 5,7 kW via un seul fouet de branchement.

Disponibilité

Affichage local de la surveillance du courant
Le courant tiré agrégé par unité de distribution de l’alimentation s’affiche sur l’unité via un affichage numérique. L’affichage numérique local aide les installateurs à éviter la surcharge des circuits en fournissant un avertissement visuel lorsque le courant tiré s’approche de l’ampérage tiré maximal de la bande. (Uniquement disponible sur les SKU désignés)
Voyant de charge
Indique les conditions de surcharge et d'avertissement en fonction des seuils d'alarme définis par l'utilisateur. Signale aux utilisateurs les circuits potentiellement surchargés.
Intègre StruxureWare Data Center Expert
Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.
Mémoire flash extensible
Mettez facilement et rapidement à niveau votre micrologiciel par téléchargement via le réseau afin de bénéficier des futures améliorations de produit. Élimine la nécessité de remplacer les produits déjà installés sur le terrain lorsque de nouvelles fonctions sont disponibles. (Remarque : unités mises en réseau uniquement)
Seuils de déclenchement de l'alarme
Définissez des seuils d'alarme afin d'éviter la surcharge des circuits. Des alarmes réseau et visuelles signalent les problèmes potentiels à l'utilisateur. (Remarque : uniquement disponible sur les unités dotées de capacités de surveillance du courant. Veuillez consulter les spécifications de SKU pour connaître la disponibilité)
60C Operating Temperature
All 8000 and 9000 series PDUs now provide the ability to operate in a maximum ambient air temperature of 60C (140F) at full load ensuring reliability and availability even in today's high density deployments. Other models allow up to 45C (113F).
Fonctions de gestion à distance
Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux. (Remarque : unités mises en réseau uniquement)

Caractéristiques marketing

Affichage local de la surveillance du courant
Le courant tiré agrégé par unité de distribution de l’alimentation s’affiche sur l’unité via un affichage numérique. L’affichage numérique local aide les installateurs à éviter la surcharge des circuits en fournissant un avertissement visuel lorsque le courant tiré s’approche de l’ampérage tiré maximal de la bande.
Seuils de déclenchement de l'alarme
Définissez des seuils d’alarme afin d’éviter la surcharge des circuits. Des alarmes réseau et visuelles notifient les problèmes potentiels à l’utilisateur.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gambie, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Ouzbékistan, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Protection contre les surcharges
Oui
Dessin de courant total maximal
32

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Nombre de cordons d'alimentation
1
Capacité de charge
7400VA
Courant d'entrée maximal
32A

Physique

Hauteur max.
88mm, 8.8cm
Largeur max.
444mm, 44.4cm
Profondeur max.
112mm, 11.2cm
Poids net
3.36kg
Poids avec emballage
5.42kg
Hauteur de transport
140mm, 14.0cm
Largeur de transport
508mm, 50.8cm
Profondeur de transport
368mm, 36.8cm

Environnemental

Température de fonctionnement
-5 - 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
5 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-25 - 65 °C
Humidité relative de stockage
5 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
C-Tick, CE, FCC partie 15 classe A, GOST, ICES-003, IRAM, MIC, VCCI, VDE
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services