Nos marques

APC, Rack PDU 2G Metered 11kW, 230V, (36) C13 & (6) C19

APC, Rack PDU 2G Metered 11kW, 230V, (36) C13 & (6) C19 Avant gauche
APC, Rack PDU 2G Metered 11kW, 230V, (36) C13 & (6) C19 Avant gauche
APC, Rack PDU 2G Metered 11kW, 230V, (36) C13 & (6) C19 Avant gauche
APC, Rack PDU 2G Metered 11kW, 230V, (36) C13 & (6) C19 Avant gauche
APC, Rack PDU 2G Metered 11kW, 230V, (36) C13 & (6) C19 Back
APC, Rack PDU 2G Metered 11kW, 230V, (36) C13 & (6) C19 Miscellaneous
APC, Rack PDU 2G Metered 11kW, 230V, (36) C13 & (6) C19 Miscellaneous
APC, Rack PDU 2G Metered 11kW, 230V, (36) C13 & (6) C19 Avant gauche
APC, Rack PDU 2G Metered 11kW, 230V, (36) C13 & (6) C19 Avant gauche
APC, Rack PDU 2G Metered 11kW, 230V, (36) C13 & (6) C19 Back
APC, Rack PDU 2G Metered 11kW, 230V, (36) C13 & (6) C19 Miscellaneous
APC, Rack PDU 2G Metered 11kW, 230V, (36) C13 & (6) C19 Miscellaneous
Green Premium™
RoHS
  • Les bandeaux de prises mesurées pour montage en rack d'APC fournissent une mesure active pour permettre l'optimisation de l'énergie et la protection des circuits ...

  • Inclut: Guide d'installation, Rack mounting brackets, Guide de sécurité, Câble de configuration série

Voir la présentation du produit

AP8881 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Connexions de sortie
(6) IEC 60320 C19
(36) IEC 60320 C13
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
400V 3PH
Type de connexion en entrée
IEC 60309 16 A 3P + N + PE, IEC 60309 20 A 3P + N + PE
Longueur du cordon
1.8mètres
APC, Rack PDU 2G Metered 11kW, 230V, (36) C13 & (6) C19
Les bandeaux de prises mesurées pour montage en rack d'APC fournissent une mesure active pour permettre l'optimisation de l'énergie et la protection des circuits. Les seuils d'alarme définis par l'utilisateur réduisent les risques grâce à des alertes locales et distantes en temps réel qui avertissent des surcharges potentielles des circuits. Les données des bandeaux de prises mesurées pour rack fournissent des données d'utilisation de l'alimentation permettant aux responsables de datacenters de prendre des décisions éclairées sur l'équilibrage de charge et le dimensionnement de l'environnement informatique afin de réduire le coût total de possession. Les bandeaux de prises mesurées pour montage en rack incluent le contrôle de l'alimentation réelle, un port de capteur de température/d'humidité, des prises de courant IEC à verrouillage et des disjoncteurs ultra-compacts. Les utilisateurs peuvent accéder aux bandeaux de prises mesurées pour montage en rack via des interfaces Web, SNMP ou Telnet sécurisées qui sont complétées par des plates-formes APC de gestion centralisée utilisant InfraStruxure Central, InfraStruxure Operations, InfraStruxure Capacity et InfraStruxure Energy Efficiency.
Inclut: Guide d'installation, Rack mounting brackets, Guide de sécurité, Câble de configuration série

Unités de distribution d'alimentation en rack avec compteur NetShelter Caractéristiques et avantages

Souplesse

Montable en rack
Possibilités de montage horizontal, vertical et sans aucun outil. Amène l’alimentation là où elle est le plus utile : dans les racks.
Large éventail de connexions d'entrée et de sortie
La gamme de produit comprend diverses connexions d'entrée et de sortie afin de distribuer une alimentation de 120, 208 ou 230 V à plusieurs sorties. La disponibilité de diverses entrées et sorties permet aux utilisateurs de s'adapter à différents besoins électriques. APC propose des unités délivrant jusqu'à 5,7 kW via un seul fouet de branchement.
Source d'alimentation en entrée unique
Fournit l'alimentation d'un fouet de branchement à plusieurs équipements montés en rack. Permet un gain de temps et d'argent durant l'installation en utilisant un fouet de branchement et des connexions standard.

Caractéristiques marketing

Affichage local de la surveillance du courant
Le courant tiré agrégé par unité de distribution de l’alimentation s’affiche sur l’unité via un affichage numérique. L’affichage numérique local aide les installateurs à éviter la surcharge des circuits en fournissant un avertissement visuel lorsque le courant tiré s’approche de l’ampérage tiré maximal de la bande.
Seuils de déclenchement de l'alarme
Définissez des seuils d’alarme afin d’éviter la surcharge des circuits. Des alarmes réseau et visuelles notifient les problèmes potentiels à l’utilisateur.

Disponibilité

Seuils de déclenchement de l'alarme
Définissez des seuils d'alarme afin d'éviter la surcharge des circuits. Des alarmes réseau et visuelles signalent les problèmes potentiels à l'utilisateur. (Remarque : uniquement disponible sur les unités dotées de capacités de surveillance du courant. Veuillez consulter les spécifications de SKU pour connaître la disponibilité)
60C Operating Temperature
All 8000 and 9000 series PDUs now provide the ability to operate in a maximum ambient air temperature of 60C (140F) at full load ensuring reliability and availability even in today's high density deployments. Other models allow up to 45C (113F).
Mémoire flash extensible
Mettez facilement et rapidement à niveau votre micrologiciel par téléchargement via le réseau afin de bénéficier des futures améliorations de produit. Élimine la nécessité de remplacer les produits déjà installés sur le terrain lorsque de nouvelles fonctions sont disponibles. (Remarque : unités mises en réseau uniquement)
Voyant de charge
Indique les conditions de surcharge et d'avertissement en fonction des seuils d'alarme définis par l'utilisateur. Signale aux utilisateurs les circuits potentiellement surchargés.
Intègre StruxureWare Data Center Expert
Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.
Fonctions de gestion à distance
Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux. (Remarque : unités mises en réseau uniquement)
Affichage local de la surveillance du courant
Le courant tiré agrégé par unité de distribution de l’alimentation s’affiche sur l’unité via un affichage numérique. L’affichage numérique local aide les installateurs à éviter la surcharge des circuits en fournissant un avertissement visuel lorsque le courant tiré s’approche de l’ampérage tiré maximal de la bande. (Uniquement disponible sur les SKU désignés)

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Ghana, Gambie, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Protection contre les surcharges
Non
Dessin de courant total maximal
16

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Nombre de cordons d'alimentation
1
Capacité de charge
11000VA
Courant d'entrée maximal
16A
Courant de ligne maximal
16A
Courant de catégorie réglementaire en entrée (Amérique du Nord)
16A

Physique

Hauteur max.
1791mm, 179.1cm
Largeur max.
56mm, 5.6cm
Profondeur max.
44mm, 4.4cm
Poids net
6.38kg
Poids avec emballage
8.02kg
Hauteur de transport
2000mm, 200.0cm
Largeur de transport
162mm, 16.2cm
Profondeur de transport
107mm, 10.7cm
Couleur
Noir
Nbre d'unités par palette
48.0

Environnemental

Température de fonctionnement
-5 - 60 °C
Humidité relative en fonctionnement
5 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-25 - 65 °C
Humidité relative de stockage
5 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
CSA C22.2 No 60950, CEI 60950, UL 60950-1, VDE
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services