Nos marques

APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 2000VA 230V with Batt pack

APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 2000VA 230V with Batt pack Avant droit
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 2000VA 230V with Batt pack Avant droit
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 2000VA 230V with Batt pack Avant droit
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 2000VA 230V with Batt pack Avant droit
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 2000VA 230V with Batt pack Avant droit
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 2000VA 230V with Batt pack Avant droit
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 2000VA 230V with Batt pack Avant droit
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 2000VA 230V with Batt pack Back
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 2000VA 230V with Batt pack Avant droit
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 2000VA 230V with Batt pack Avant droit
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 2000VA 230V with Batt pack Avant droit
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 2000VA 230V with Batt pack Avant droit
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 2000VA 230V with Batt pack Avant droit
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 2000VA 230V with Batt pack Back
  • Onduleur en ligne haute qualité, double conversion, conçu pour les besoins de protection d'alimentation électrique essentiels, même dans les environnements aux conditions ...

  • Inclut: CD avec logiciel, Câble USB, User manual

Voir la présentation du produit
Batterie de rechange
Batterie remplaçable par l'utilisateur non disponible

SRV2KRIL Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (1600 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
1.6kWatts / 2.0kVA
Connexions de sortie
(4) IEC 320 C13 (Batteries de secours)
(4) IEC 60320 C13 (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
IEC 60320 C14
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 2000VA 230V with Batt pack
Onduleur en ligne haute qualité, double conversion, conçu pour les besoins de protection d'alimentation électrique essentiels, même dans les environnements aux conditions les plus instables
Inclut: CD avec logiciel, Câble USB, User manual
  • Bypass interne automatique
    Commutateur de bypass purement statique sans contacteur de dérivation assurant un transfert rapide et fiable vers et depuis le bypass, calibré pour 125 % de la charge nominale.
  • Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
    Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
  • Mode ECO
    Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour offrir un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
  • Correction du facteur de puissance en entrée
    Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Écran LCD
    Gère localement l'onduleur via un écran à texte permettant l'établissement d'un diagnostic rapide grâce à des conditions et des événements déclencheurs d'alarmes mis en mémoire
  • Connectivité série
    Permet de gérer l'onduleur via un port série.
  • Connectivité USB
    Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.

Onduleur Easy UPS On-Line Caractéristiques et avantages

Facilité de maintenance

Notification prédictive de défaillance.
Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Notification de batterie déconnectée
Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.

Simplicité de gestion

Affichage graphique LCD
Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
Voyants
Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.
SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Connectivité série
Permet de gérer l'onduleur via un port série.

Caractéristiques

Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
Logiciel de gestion
Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Rendement élevé
Rendements élevés qui restent stables même à de faibles niveaux de puissance de fonctionnement
Topologie On-Line Double Conversion
Garantit une qualité d’alimentation élevée constante. Les perturbations de la forme d'onde de distribution sont successivement via les processus de conversion CA-CC puis CC-CA ultra-rapides. La batterie n'est utilisée que comme source de secours.
Mode ECO
Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour offrir un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
Logiciel de gestion
Vous permet de surveiller facilement l'alimentation secteur et de gérer votre onduleur.
Sortie sinusoïdale pure sur batterie
Simule l'alimentation secteur pour offrir le plus haut degré de compatibilité avec les équipements électroniques sensibles et les serveurs actifs dotés d'un correcteur de facteur de puissance (PFC).
Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Interface LCD intuitive
Fournit des informations précises et claires en plusieurs langues pour configurer l'onduleur sur site à l'aide des touches de navigation simples à utiliser.
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Disponibilité

Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Argentine, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Bulgarie, Benin, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Chili, Cameroun, Colombie, Chypre, République Tchèque, Dominique, Algérie, Egypte, Gabon, Géorgie, Guyane française, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Croatie, Hongrie, Indonésie, Israël, Irak, Jordanie, Cambodge, Corée du Sud, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Namibie, Philippines, Pakistan, Pologne, Roumanie, Russie, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Ukraine, Uruguay, Ouzbékistan, Vietnam, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
1.6kWatts / 2.0kVA
Efficacité en pleine charge
88.0 %
Distorsion de la tension de sortie
3 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50/60 Hz +/- 3 Hz Synchronisation vers réseau
Autres tensions de sortie
220 V, 240 V
Facteur de crête de charge
3:1
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Bypass
Internal bypass (automatic and manual)

Entrée

Fréquence d'entrée
40 - 70 Hz Détection automatique
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
110 - 285 Half load, 160 - 280 Pleine chargeV
Nombre de cordons d'alimentation
1
Efficacité en pleine charge
88.0 %
Autres tensions en entrée
220 V, 240 V

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Batteries pré-installées
1
Temps de recharge typique
5.5heure(s)
Tension nominale des batteries
72 V
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Puissance de charge de la batterie (Watts)
350 Watts

Communication et gestion

Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
600Joules

Physique

Hauteur max.
172mm, 17.2cm
Largeur max.
437mm, 43.7cm
Profondeur max.
632mm, 63.2cm
Poids net
51.7kg
Poids avec emballage
66.5kg
Hauteur de transport
480mm, 48.0cm
Largeur de transport
600mm, 60.0cm
Profondeur de transport
800mm, 80.0cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0 - 3000mètres
Température de stockage
-20 - 50 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de stockage
0 - 15000mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
50.0dBA
Dissipation thermique en ligne
745.0BTU/h

Conformité

Approbation
CE, EN/CEI 62040-1, EN/CEI 62040-2
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Options

Services