Nos marques

APC Back-UPS ES 700 VA, 230 V français /anglais

APC Back-UPS ES 700 VA, 230 V français /anglais Avant gauche
APC Back-UPS ES 700 VA, 230 V français /anglais Avant gauche
APC Back-UPS ES 700 VA, 230 V français /anglais Avant gauche
APC Back-UPS ES 700 VA, 230 V français /anglais Avant gauche
APC Back-UPS ES 700 VA, 230 V français /anglais Avant droit
APC Back-UPS ES 700 VA, 230 V français /anglais Avant droit
APC Back-UPS ES 700 VA, 230 V français /anglais Avant gauche
APC Back-UPS ES 700 VA, 230 V français /anglais Avant gauche
APC Back-UPS ES 700 VA, 230 V français /anglais Avant droit
APC Back-UPS ES 700 VA, 230 V français /anglais Avant droit
  • Protection et alimentation de secours économique de qualité supérieure pour les ordinateurs à usage domestique

  • Inclut: User manual, Modèle de fixation murale

Voir la présentation du produit

BE700-FR Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (405 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
405 Watts / 700VA
Connexions de sortie
(4) French/Belgian (Protection contre les surtensions)
(4) French/Belgian (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
French/Belgian
Longueur du cordon
1.8mètres
APC Back-UPS ES 700 VA, 230 V français /anglais
Protection et alimentation de secours économique de qualité supérieure pour les ordinateurs à usage domestique
Inclut: User manual, Modèle de fixation murale

Back-UPS ES Caractéristiques et avantages

Protection

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique

Caractéristiques marketing

Protection de la ligne de données contre les surtensions
Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données

Praticité

Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Coupe-circuits réarmables
Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Prises espacées de blocs transformateurs
Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.

Distribution des produits

Antilles Néerlandaises, Angola, République démocratique du Congo, Cameroun, Djibouti, France, Gabon, Gambie, Mali, Sénégal, Somalie, Togo

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
405 Watts / 700VA
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50 Hz +/- 0.1 % Pour 50 Hz nominal Non synchro
Facteur de crête de charge
3:1
Technologie
Veille
Type de forme d'onde
Sinusoïde approchée
Temps de transfert
6 ms typical : 10 ms maximum

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
180 - 266V
Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique
16heure(s)
Batterie de remplacement
Autonomie de la batterie attendue (années)
2 - 5
Quantité RBC™
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
5 Watts

Communication et gestion

Port (s) Interface
USB
Panneau de contrôle
Voyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
310Joules
Protection des lignes de données
Protection modem/fax/DSL/10-100 Base-T RJ45
Filtrage
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

Hauteur max.
86mm, 8.6cm
Largeur max.
230mm, 23.0cm
Profondeur max.
285mm, 28.5cm
Poids net
6.8kg
Poids avec emballage
7.3kg
Hauteur de transport
132mm, 13.2cm
Largeur de transport
300mm, 30.0cm
Profondeur de transport
366mm, 36.6cm
Couleur
Gris anthracite
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
381 x 279 x 330mm
Unités carton principal
2.0
Poids carton principal
14.97
Nbre d'unités par palette
80.0
Codes SCC
10731304233722

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 15240mètres
Température de stockage
0 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA

Conformité

Approbation
CE
Politique de protection des équipements
À vie : 100 000 Euros
Garantie standard
3 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services