APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, French Sockets

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit
Batterie de rechange
Batterie remplaçable par l'utilisateur non disponible

BX950MI-FR Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (520l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
520 Watts / 950VA
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
230V
Longueur du cordon
1.2mètres
APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, French Sockets
Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques
Inclut: User manual
  • Régulation automatique de la tension
    Augmente les tensions basses et abaisse les tensions hautes à des niveaux adaptés à votre équipement de manière automatique.
  • Protection de la ligne de données contre les surtensions
    Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données
  • Compatibilité de PowerChute Personal Edition avec les systèmes d'exploitation
    Ce logiciel prend en charge de nombreux systèmes d'exploitation et processeurs. Pour plus d'informations,
    cliquez ici.
  • Connectivité USB
    Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.

Back-UPS Caractéristiques et avantages

Sécurité

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Disponibilité

Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Notification de défaillance de batterie
Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.

Simplicité de gestion

Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Affichage du voyant d'état
Identifiez rapidement l'état de l'unité et de l'alimentation électrique grâce à des indicateurs visuels.

Protection

Prises de surtension uniquement
Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crêtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.
Batterie et prises protégées contre les surtensions
Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.

Marketing features

Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Argentine, Autriche, Australie, Belgique, Bulgarie, Brésil, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, République Tchèque, Allemagne, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Espagne, Finlande, France, Royaume-Uni, Guyane française, Guadeloupe, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Italie, Japon, Corée du Sud, Kazakhstan, Lithuanie, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mexique, Malaisie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Taiwan, Ukraine, Etats-Unis, Vietnam, Afrique du Sud

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
520 Watts / 950VA
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50/60 Hz +/- 1 Hz Synchronisation vers réseau
Technologie
Veille
Type de forme d'onde
Sinusoïde approchée
Temps de transfert
6 ms typical : 10 ms maximum

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 5 Hz #N/A
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
140 - 300V
Nombre de cordons d'alimentation
1
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
0.54

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique
8heure(s)
Autonomie de la batterie attendue (années)
1 - 2

Communication et gestion

Port (s) Interface
USB
Panneau de contrôle
Voyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
273Joules
Protection des lignes de données
Protection Ethernet 10/100/1000 Base-T RJ45

Physique

Hauteur max.
160mm, 16.0cm
Largeur max.
120mm, 12.0cm
Profondeur max.
355mm, 35.5cm
Poids net
6.1kg
Poids avec emballage
6.6kg
Hauteur de transport
250mm, 25.0cm
Largeur de transport
197mm, 19.7cm
Profondeur de transport
430mm, 43.0cm
Couleur
Noir
Codes SCC
10731304413568

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0 - 914.4mètres
Température de stockage
-15 - 40 °C
Altitude de stockage
0 - 914.4mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
40.0dBA
Classe de protection
IP20

Conformité

Approbation
CB , CE, EN/CEI 62040-1, EN/CEI 62040-2
Politique de protection des équipements
À vie : 50 000 Euros
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Options

Services