Nos marques

APC 320 kW 400 V 3 MOD. 1 PANNEAU DE BYPASS DE MAINTENANCE

Aucune image produit
Aucune image produit

SBP320KHC3M1 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension nominale de sortie
400V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
400V 3PH
APC 320 kW 400 V 3 MOD. 1 PANNEAU DE BYPASS DE MAINTENANCE

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gambie, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Entrée

Fréquence d'entrée
50 Hz +/- 3 Hz
Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
1824mm, 182.4cm
Largeur max.
3270mm, 327.0cm
Profondeur max.
690mm, 69.02cm
Poids net
1450.0kg
Poids avec emballage
1477.28kg
Hauteur de transport
1951mm, 195.1cm
Largeur de transport
3270mm, 327.0cm
Profondeur de transport
690mm, 69.02cm
Couleur
Gris
Nbre d'unités par palette
3.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-999.9mètres
Température de stockage
0 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-3000mètres

Conformité

Approbation
CE
Garantie standard
1 an

Options

Services