Console LCD pour rack 17" avec commutateur KVM analogique intégré 16 ports

  • La console LCD pour rack équipée d'un commutateur KVM intégré associe la fonctionnalité d'une console LCD pour rack aux commutateurs KVM analogiques, dans un ensemble...

  • Inclut: Cordon d’alimentation C13-C14, CD de documentation, Câble de mise a niveau du microprogramme, Guide d'installation, Cordon d’alimentation NEMA 5-15, Câble...

Voir la présentation du produit

AP5816 Caractéristiques

Console LCD pour rack 17" avec commutateur KVM analogique intégré 16 ports
La console LCD pour rack équipée d'un commutateur KVM intégré associe la fonctionnalité d'une console LCD pour rack aux commutateurs KVM analogiques, dans un ensemble compact, parfaitement adapté à l'espace en U de l'environnement en racks, sans enchevêtrement de câbles. Cette solution vous offre les avantages de deux produits en un ! Le clavier est un clavier anglais US.
Inclut: Cordon d’alimentation C13-C14, CD de documentation, Câble de mise a niveau du microprogramme, Guide d'installation, Cordon d’alimentation NEMA 5-15, Câble KVM PS2, Kit de montage en rack mono-utilisateur, Câble KVM USB
  • Gestion hors bande
    Permet de dépanner les serveurs et de diagnostiquer les problèmes via un accès au niveau POST et BIOS des serveurs au lieu du système d'exploitation.
  • Architecture évolutive
    Installez en cascade plusieurs commutateurs KVM pour obtenir une solution modulaire prenant en charge plusieurs plates-formes, ce qui améliore la souplesse et simplifie toute extension future.

Consoles LCD de rack Caractéristiques et avantages

Coût total de possession

Connecteur VGA standard
L'écran LCD se connecte à un serveur ou un commutateur KVM via un connecteur VGA standard
Low Cooling Requirements
Les écrans TFT à matrice active émettent moins de chaleur que les écrans CRT équivalents.
Occupe 1U d'espace rack
Préservation d'un espace en rack précieux à l'intérieur du datacenter.
Faible consommation d'énergie
Les écrans TFT à matrice active consomment moitié moins que les écrans CRT équivalents.
Support multi-plates-forme
Compatible Windows, Sun, Unix et Linux.
Dispositif de pointage tactile intégré
Un dispositif Trackball intégré supprime le recours à une souris externe séparée.
Capteur d'inclinaison d'alimentation
Économie d'énergie via la mise hors tension automatique du périphérique une fois celui-ci fermé.
Terminaisons PS/2
Le clavier et le dispositif Trackball se connectent à un serveur ou à un commutateur KVM via des connecteurs PS/2 standard

Souplesse

Réglages de l'affichage à l'écran (OSD)
Les boutons de commande utilisateur sur le devant de l'écran LCD permettent d'ajuster les caractéristiques de l'image. Les commandes utilisateur comprennent : l'ajustement automatique, la sortie, la mise sous et hors tension, la luminosité, le menu et un indicateur de mise sous tension.
Languettes à ouverture rapide
Insertion ou retrait aisé du périphérique.
Bras de gestion des câbles
Prévention d'interférences avec les périphériques alentour via l'organisation de câbles multiples.
Rails de coulissement
Installation simple et facile dans des racks à trous carrés ou ronds taraudés.

Caractéristiques marketing

Faible consommation d'énergie
Les écrans TFT à matrice active consomment moitié moins que les écrans CRT équivalents.
Integrated Trackball
Un dispositif Trackball intégré supprime le recours à une souris externe séparée.
Exigences faibles concernant le refroidissement
Les écrans TFT à matrice active émettent moins de chaleur que les écrans CRT équivalents.
Occupe 1U d'espace rack
Occupe seulement 1 U d'espace rack comparé aux 10 à 13 U d'espace requis pour un écran CRT classique
Clavier pleine taille
Un clavier pleine taille à course longue de 104 touches et un pavé numérique intégré offrent une impression de solidité et de qualité.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Brunei, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Cameroun, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guinée Equatoriale, Grèce, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Ouzbékistan, Vietnam, XF, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Options

Retour en haut de page