Nos marques

"NetBotz Rack Monitor 450 (without 120/240V Power Supply)"

"NetBotz Rack Monitor 450 (without 120/240V Power Supply)" Avant gauche
"NetBotz Rack Monitor 450 (without 120/240V Power Supply)" Avant gauche
"NetBotz Rack Monitor 450 (without 120/240V Power Supply)" Avant gauche
"NetBotz Rack Monitor 450 (without 120/240V Power Supply)" Avant gauche
"NetBotz Rack Monitor 450 (without 120/240V Power Supply)" Avant droit
"NetBotz Rack Monitor 450 (without 120/240V Power Supply)" Avant droit
"NetBotz Rack Monitor 450 (without 120/240V Power Supply)" Back
"NetBotz Rack Monitor 450 (without 120/240V Power Supply)" Back
"NetBotz Rack Monitor 450 (without 120/240V Power Supply)" Avant gauche
"NetBotz Rack Monitor 450 (without 120/240V Power Supply)" Avant gauche
"NetBotz Rack Monitor 450 (without 120/240V Power Supply)" Avant droit
"NetBotz Rack Monitor 450 (without 120/240V Power Supply)" Avant droit
"NetBotz Rack Monitor 450 (without 120/240V Power Supply)" Back
"NetBotz Rack Monitor 450 (without 120/240V Power Supply)" Back
RoHS
  • Reconnaît jusqu'à 2 modules caméra externes, 2 modules capteur et jusqu'à 18 capteurs universels.

  • Inclut: Cordon d'alimentation détachable propre au pays, CD de documentation, Guide d'installation, Rack mounting brackets, Sonde de température/humidité, Câble ...

Voir la présentation du produit

NBRK0450 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
1U
"NetBotz Rack Monitor 450 (without 120/240V Power Supply)"
Reconnaît jusqu'à 2 modules caméra externes, 2 modules capteur et jusqu'à 18 capteurs universels.
Inclut: Cordon d'alimentation détachable propre au pays, CD de documentation, Guide d'installation, Rack mounting brackets, Sonde de température/humidité, Câble USB
  • Customizable Input Contacts
    Conditions de surveillance pour dispositifs externes.
  • Customizable Output Relays
    Sortie d'asservissement des dispositifs externes via le(s) relais de sortie.

NetBotz 400 Caractéristiques et avantages

Souplesse

Seuil réglable
Personnalisation des définitions de seuil (plusieurs seuils par capteur, planification, niveaux de gravité) selon vos besoins.
Politiques d'escalade personnalisées
Les alertes sont gérées en fonction de vos politiques d'escalade et reçues dans divers formats.

Disponibilité

Contrôle environnemental
Protéger l'équipement d'un large éventail de conditions environnementales menaçantes.
Notifications d'erreur
La notification en temps réel des événements réduit les temps de réponse aux situations critiques survenant sur l'infrastructure physique. Elle permet aux administrateurs informatiques de limiter la durée moyenne de réparation, d'accroître l'efficacité et d'optimiser la disponibilité.
Surveillance d'accès
Détection des accès par des personnes non autorisées par interrupteur de porte.
Surveillance
Détecte et enregistre les mouvements, permet d'associer un enregistrement visuel avec un accès ou une alerte environnementale afin d'accélérer l'analyse de la cause première.

Coût total de possession

Accessible via un navigateur
Affichez l'interface utilisateur via un navigateur. Offre un accès rapide à partir de tout point du réseau
Stockage des vidéos déclenchées par des événements
Le stockage vidéo déclenché par mouvement ou alerte.

Simplicité de gestion

Application cliente Advanced View
Une interface robuste avec l'équipement fournit l'historique des alertes, des graphiques et de la configuration.
Affichage des alertes
Analyse aisée et corrélation des alertes.Fournit un contexte pour les alertes sous forme de clips vidéo, de graphiques et de cartes.
Compatible avec système de gestion d'entreprise
Gérez vos unités APC à partir d'un système unique en faisant suivre les captures (événements) SNMP à votre système de gestion d'entreprise favori.
Intègre StruxureWare Data Center Expert
Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.

Protection

Password Security
Protection par mot de passe sélectionnable par l'utilisateur.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
44mm, 4.35cm
Largeur max.
432mm, 43.2cm
Profondeur max.
93mm, 9.3cm
Poids net
1.4kg
Poids avec emballage
2.36kg
Hauteur de transport
114mm, 11.4cm
Largeur de transport
546mm, 54.6cm
Profondeur de transport
229mm, 22.9cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 65 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
AS/NZS 3548 (C-Tick) classe A, CE, Répertorié cUL, FCC partie 15 classe A, GOST, ICES-003, IRAM, directive BT 2006/95/EC, NOM, listé UL, VCCI classe A, VDE
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Généralités

Nombre de capteurs universels pris en charge
2

Options

Services