Easy Cooling Row CW

Refroidissement monobloc à eau réfrigérée pour datacenters de taille moyenne à grande

The Easy Cooling Row series closely couples the cooling with the heat source, improving efficiency and modularity. Easy Cooling Row is easy to configure, install, use and maintain. By delivering competitive product features and high performance, it is the easy choice for small IT spaces, medium and large Data Centers.

En savoir plus
Produits Référence Comparer
Produit Rack inlet temp sensor Référence EAC001
Comment acheter
Produit Water leakage detect rope Référence EAC002
Comment acheter
Produit Water leakage detect point Référence EAC003
Comment acheter
Coût total de possession
Ventilateurs à vitesse variable L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.
Contrôle de la capacité Les systèmes de refroidissement fonctionneront de 0 à 100 % de la capacité nominale pour maintenir les températures d'entrée du rack et réduire les coûts d'exploitation à des charges thermiques variables.
Facilité de maintenance
Accès facile pour l'entretien Permet de remplacer, ou d’intervenir sur, tous les composants pouvant être entretenus via des panneaux/portes facilement accessibles.
Microprocessor Controller Le système est contrôlé par un microprocesseur et comprend un écran LCD alphanumérique rétroéclairé de 80 caractères qui assure la communication et affiche les alarmes.
Filtres lavables Les particules en suspension dans le flux d'air de retour sont retenues par un filtre à tamis d'entretien facile, nettoyable et à grande capacité de colmatage.
Adaptabilité
Refroidissement prévisible Le fait de placer l'unité dans une rangée de racks rapproche la source de refroidissement de la charge génératrice de chaleur. Cela évite le brassage de l'air et offre une architecture de refroidissement prévisible.
Contrôle de débit d'air actif Surveille et règle de manière active le débit d'air d'unité de refroidissement des systèmes de confinement, tout en renseignant sur le refroidissement effectif de l'équipement informatique critique.
Souplesse Prend en charge différentes largeurs d'allée, hauteurs et profondeurs de rack, et rangées uniques. Prend en charge le confinement des allées chaudes et froides
Roulettes Offre la possibilité de déplacer l'unité lorsqu'un refroidissement est nécessaire.
Double entrée d'alimentation (En option) Blocs d'alimentation double pour la redondance du courant entrant
Ventilateurs redondants En cas de panne du ventilateur, les ventilateurs redondants fourniront un flux d'air accru.
Connexions supérieure et inférieure d'eau réfrigérée Offre de la souplesse lors d'une installation soumise aux contraintes affectant une zone donnée.