Nos marques

3 résultats dans Sélecteur de batterie de rechange pour onduleur
Sélectionnez votre modèle
Modèle
Je ne connais pas la référence de mon modèle
5 raisons :
Pourquoi utiliser une cartouche de batterie de rechange (RBC) APC authentique
En savoir plus
Sélectionnez votre modèle
Modèle
Je ne connais pas la référence de mon modèle
Filtres et tri
1
Afficher les résultats uniquement pour  
Canada
Trier par
Pertinence
  • Pertinence
  • A à Z
  • Z à A
  • Prix par ordre croissant
  • Prix par ordre décroissant
5 raisons :
Pourquoi utiliser une cartouche de batterie de rechange (RBC) APC authentique
En savoir plus
Trier par:
Pertinence
  • Pertinence
  • A à Z
  • Z à A
  • Prix par ordre croissant
  • Prix par ordre décroissant
Aucun produit disponible dans Canada
Résultats trouvés:

Compatible avec APC Smart-UPS SRT 5000 VA 208 V IEC

Obtenez-en un nouveau avec jusqu'à 25 % de réduction !
Il est temps d'améliorer votre infrastructure ? Profitez de notre programme « Échanger mon onduleur » et bénéficiez d'une réduction pouvant aller jusqu'à 25 % sur votre nouvel onduleur.
Afficher les avantages
Masquer les avantages
Batterie de rechange
Échanger un onduleur
Nouvelle garantie (sur la totalité de l'onduleur)
Mise à niveau logiciel
Jusqu'à 25 % de réduction sur les nouveaux onduleurs APC
Procédez à une mise à niveau qui peut multiplier par quatre la valeur VA de la capacité de votre onduleur actuel
Vous hésitez sur le choix d'un onduleur ?
Utilisez notre sélecteur d'onduleurs pour rechercher l'onduleur qui correspond à vos attentes.
Aucun résultat

Modèle inconnu

Si vous ne trouvez pas votre modèle, veuillez contacter le Service à la clientèle pour bénéficier d'une assistance.

Batterie de rechange

Avec le temps, les batteries d'onduleurs s'usent. Cela entraîne une diminution de leur capacité énergétique et de leur durée d'exécution. Voici 5 raisons pour lesquelles vous ne devez utiliser qu'un APC RBC™ authentique dans votre onduleur APC :
  • L'utilisation d'une batterie non-APC peut entraîner une diminution de la durée d'exécution, endommager l'onduleur, créer une condition dangereuse, ou annuler les certifications de sécurité UL, CSA, VDE et autres de l'onduleur.
  • L'utilisation d'une batterie non-APC a pour effet d'annuler la politique de protection des équipements APC.
  • APC recycle les batteries usagées et près de 100 % du plomb contenu dans les batteries est réutilisé, ce qui contribue à la protection de l'environnement. Chaque fois que vous achetez une batterie de rechange APC authentique, vous bénéficiez des frais de port de retour gratuit à APC pour une élimination appropriée de vos vieilles batteries (actuellement disponible uniquement aux É.-U.).
  • APC propose une garantie d'un an pour chaque cartouche de batterie de rechange.
  • APC fournit les instructions appropriées pour votre onduleur, ainsi que tous les câbles et connecteurs nécessaires. Tous les raccordements sont réalisés avec des sertissages étanches au gaz haute intensité pour une fiabilité élevée.
Charger plus
1-3 1-3 de 3 résultats
Clause de non-responsabilité
Les informations fournies dans le Sélecteur de batterie de rechange pour onduleur APC sont fournies à titre informatif uniquement. Elles sont susceptibles de changer sans préavis et sont fournies « en l'état » sans garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite. Des solutions différentes s'adressent à différents besoins ; veuillez contacter un commercial APC pour discuter de la meilleure solution pour vos besoins spécifiques
Recherche...