Partager:

Unité de distribution d'alimentation modulaire 144 kVA APC, transformateur d'isolation, 480:208 V, 72 pôles, 2 alim. secondaires

PDPM150G6F

Description: Il s'agit d'un système de distribution électrique totalement évolutif qui offre de hauts niveaux de disponibilité de manière rentable et permet l'ajout rapide de circuits et de câbles.

Inclut : Installation guide , Network Management Card

Unité de distribution d'alimentation modulaire 144 kVA APC, transformateur d'isolation, 480:208 V, 72 pôles, 2 alim. secondaires

Il s'agit d'un système de distribution électrique totalement évolutif qui offre de hauts niveaux de disponibilité de manière rentable et permet l'ajout rapide de circuits et de câbles.

Inclut: Guide d'installation , Carte d'administration réseau

PDPM150G6F Features

Unité de distribution d'alimentation modulaire 144 kVA APC, transformateur d'isolation, 480:208 V, 72 pôles, 2 alim. secondaires

  • Gestion Web/SNMP intégrée
    Gestion multi-fonction via un navigateur Web et gestion complète à partir d'un système d'administration réseau.
  • Contrôle actuel
    Contrôle la tension totale du courant de chaque distributeur d'alimentation.
  • Contrôle local et basé Web
    Contrôle de l'équipement accessible aux utilisateurs dans le datacenter et sur le Web.
  • Plusieurs options de distribution
    La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.
  • Capacité de gestion de réseau
    Interfaces d'administration en réseau d’une grande richesse fonctionnelle, permettant une gestion par navigateur web et protocoles SNMP et Telnet.
  • Plus faible encombrement
    Économie d'espace précieux dans les centres de données pouvant être appliqué à d'autres produits générateurs de revenus.
  • Compatible avec la solution StruxureWare Data Center Expert
    Permet une gestion centralisée via APC InfraStruxure® Central.
  • Mobilité du système
    L'équipement du PDU peut facilement être relocalisé pour s'adapter à l'évolution d'un environnement de datacenter.

Distribution électrique modulaire Caractéristiques et avantages

  • Plus faible encombrement
    Économie d'espace précieux dans les centres de données pouvant être appliqué à d'autres produits générateurs de revenus.
  • Conception modulaire
    Offre des possibilités de réparation rapide et limite les obligations de maintenance grâce à des modules à auto-diagnostic remplaçables sur place.
  • Facilité d'extension du système
    Les modules de distribution d'alimentation proposent une option d'expansion des capacités de distribution d'alimentation au fur et à mesure de la croissance des demandes.
  • Mobilité du système
    L'équipement du PDU peut facilement être relocalisé pour s'adapter à l'évolution d'un environnement de datacenter.
  • Plusieurs options de distribution
    La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.
  • Sécurité
    Amélioration de la sécurité de l'utilisateur grâce à l'isolation de tous les points de contact et des mécanismes à autoverrouillage qui réduisent le risque de déconnexion accidentelle
  • Installation sans outil de disjoncteurs
    Installation de modules de distribution d'alimentation assemblés en usine en moins de dix minutes – aucun outil n'est requis
  • Contrôle actuel
    Contrôle la tension totale du courant de chaque distributeur d'alimentation.
  • Capacité de gestion de réseau
    Interfaces d'administration en réseau d’une grande richesse fonctionnelle, permettant une gestion par navigateur web et protocoles SNMP et Telnet.
Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bélize , Canada , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Sortie

  • Tension nominale de sortie
    208V 3PH
  • Protection contre les surcharges
    Oui

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    480V 3PH
  • Fréquence d'entrée
    60 Hz
  • Capacité de charge
    144000VA
  • Courant de ligne maximal
    178A

Physique

  • Hauteur max.
    2007mm , 200.7cm
  • Largeur max.
    600mm , 60.0cm
  • Profondeur max.
    1069mm , 106.9cm
  • Poids net
    836.0kg
  • Poids avec emballage
    882.0kg
  • Hauteur de transport
    2153mm , 215.3cm
  • Largeur de transport
    1016mm , 101.6cm
  • Profondeur de transport
    1219mm , 121.9cm
  • Couleur
    Black

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    -5 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-2952.6mètres
  • Température de stockage
    -25 - 65 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres

Conformité

  • Approbation
    Répertorié cUL, CSA, OSHPD, UL 60950-1
  • Garantie standard
    1 an, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • Directive relative aux batteries
    Conforme
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

492KB

Mise à jour le

2018-11-05

Modbus Map
PDF

Taille

1515KB

Mise à jour le

2017-07-20

Installation instructions for 3 Phase Modular PDU and Modules
PDF

Taille

874KB

Mise à jour le

2017-02-13

PDU Operation manual
PDF

Taille

696KB

Mise à jour le

2017-02-13

Online Firmware/Command Line Interface User Guide
PDF

Taille

204KB

Mise à jour le

2017-02-13

Unpacking Sheet
PDF

Taille

31KB

Mise à jour le

2017-02-13

Firmware Release Notes
Design/Configuration
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1283KB

Mise à jour le

2017-02-13

Contient les données techniques, la planification des installations, les schémas, les options, la garantie
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

2967KB

Mise à jour le

2018-11-15

Office of Statewide Health Planning and Development (OSHPD) Preapproval: Symmetra PX 20, InfraStruxure PDU, Modular PDU, MBP
PDF

Taille

133KB

Mise à jour le

2018-10-23

FCC Certificate for Modular Power Distribution Units
Spécifications d'offre
Titre
Taille
Mise à jour le
Source ZIP

Taille

40KB

Mise à jour le

2018-11-14

MODÈLE DE SPÉCIFICATIONS
PDF

Taille

57KB

Mise à jour le

2018-11-14

MODÈLE DE SPÉCIFICATIONS

Mises à niveau du firmware

Mises à niveau du firmware
Référence
Mise à jour le

Référence

SFPDUM512

Mise à jour le

2013-03-25
Online Firmware/Command Line Interface User Guide

Catégorie

Sous-catégorie


Module de distribution d'alimentation informatique APC 3 pôles 5 fils 30 A L21-30 680cm

Les modules de distribution électrique testés et assemblés en usine incluent un disjoncteur, un cordon d'alimentation, une connexion électrique et la surveillance des circuits. La détection automatique des modules par l'unité de distribution électrique réduit le temps d'installation.

Module de distribution d'alimentation informatique APC 3 pôles 4 fils 60 A IEC309 560cm

Les modules de distribution électrique testés et assemblés en usine incluent un disjoncteur, un cordon d'alimentation, une connexion électrique et la surveillance des circuits. La détection automatique des modules par l'unité de distribution électrique réduit le temps d'installation.

Module de distribution d'alimentation informatique APC 2 pôles 3 fils 30 A L2-L3 L6-30 380 cm

Les modules de distribution électrique testés et assemblés en usine incluent un disjoncteur, un cordon d'alimentation, une connexion électrique et la surveillance des circuits. La détection automatique des modules par l'unité de distribution électrique réduit le temps d'installation.

Module de distribution d'alimentation informatique APC 3 pôles 4 fils 60 A IEC309 740cm

Les modules de distribution électrique testés et assemblés en usine incluent un disjoncteur, un cordon d'alimentation, une connexion électrique et la surveillance des circuits. La détection automatique des modules par l'unité de distribution électrique réduit le temps d'installation.

Module de distribution d'alimentation informatique APC 3 pôles 4 fils 50 A CS50 740 cm

Les modules de distribution électrique testés et assemblés en usine incluent un disjoncteur, un cordon d'alimentation, une connexion électrique et la surveillance des circuits. La détection automatique des modules par l'unité de distribution électrique réduit le temps d'installation.

Module de distribution d'alimentation informatique APC 2 pôles 3 fils 30 A L2-L3 L6-30 620 cm

Les modules de distribution électrique testés et assemblés en usine incluent un disjoncteur, un cordon d'alimentation, une connexion électrique et la surveillance des circuits. La détection automatique des modules par l'unité de distribution électrique réduit le temps d'installation.

Module de distribution d'alimentation informatique APC 3 pôles 5 fils 20 A L21-20 200cm

Les modules de distribution électrique testés et assemblés en usine incluent un disjoncteur, un cordon d'alimentation, une connexion électrique et la surveillance des circuits. La détection automatique des modules par l'unité de distribution électrique réduit le temps d'installation.

Module de distribution d'alimentation informatique APC 2 pôles 3 fils 30 A L1-L2 L6-30 620 cm

Les modules de distribution électrique testés et assemblés en usine incluent un disjoncteur, un cordon d'alimentation, une connexion électrique et la surveillance des circuits. La détection automatique des modules par l'unité de distribution électrique réduit le temps d'installation.

Module de distribution d'alimentation informatique APC 2 pôles 3 fils 30 A L3-L1 L6-30 380 cm

Les modules de distribution électrique testés et assemblés en usine incluent un disjoncteur, un cordon d'alimentation, une connexion électrique et la surveillance des circuits. La détection automatique des modules par l'unité de distribution électrique réduit le temps d'installation.

Mise à niveau de la planification de 7X24 pour module de gestion de projet existant ou additionnel pour onduleurs jusqu'à 40 kVA

Réalisé à n'importe quel moment du cycle de vie de votre onduleur ou système de refroidissement, quel que soit l'état de votre contrat d'assistance. Les services à la demande comprennent des services de remplacement des pièces pour les batteries, les pièces, les temps et matériels (T&M) réactifs, etc.


Afficher résultats par page

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit