Partager:

SecureUPS Battery 100Ah 12VDC Extended Temperature Shelf Mount

XB102XX1XS

Description: Extended-run battery systems provide flexible runtime to critical Smart-UPS applications.

Inclut : User Manual

SecureUPS Battery 100Ah 12VDC Extended Temperature Shelf Mount

Inclut: Manuel utilisateur

XB102XX1XS Features

SecureUPS Battery 100Ah 12VDC Extended Temperature Shelf Mount

  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.

Systèmes de batteries Smart-UPS Caractéristiques et avantages

  • Multiple battery pack configuration
    Connect up to 10 battery packs for extended runtime applications.
Distribution des produits
Distribution des produits

Canada , Etats-Unis

Print Technical Specification

Sortie

  • Tension en sortie de la batterie
    12.0

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    Gel Cell
  • Montage de batteries
    Pack de batteries autonome
  • Modules de batteries par chaîne
    4

Physique

  • Hauteur max.
    218mm , 21.8cm
  • Largeur max.
    173mm , 17.3cm
  • Profondeur max.
    330mm , 33.0cm
  • Poids net
    31.03kg
  • Poids avec emballage
    31.75kg
  • Hauteur de transport
    279mm , 27.9cm
  • Largeur de transport
    203mm , 20.3cm
  • Profondeur de transport
    356mm , 35.6cm

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Température de stockage
    -20 - 50 °C

Conformité

  • Approbation
    Marquage CE, Certifié UL
  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

547KB

Mise à jour le

2018-08-14

User manual for SecureUPS On-Line Power Mangagement Unit Rack-Mount 3U 120 Vac/48 Vdc
Titre
Taille
Mise à jour le