Ramp for NetShelter SX3K Rack Removal from Shock Pallet

Partager:

Ramp for NetShelter SX3K Rack Removal from Shock Pallet

AR9000RAMP

Description: NetShelter server rack with shock packaging designed for system integrators to enable fast and easy deployment of fully integrated IT solutions ensuring your IT deployment is moving at the speed of business!
Ramp for NetShelter SX3K Rack Removal from Shock Pallet

Appel de disponibilité
800-800-4272

Integrator Ready Racks Caractéristiques et avantages

  • International Safe Transit Association ISTA Tested and Certified
    Server rack and shock packaging systems have been designed, tested, and certified to the ISTA 3E testing standards.
  • Options d'emballage spécial pour l'expédition des racks avec équipement monté
    Les armoires avec emballage antichoc sont des armoires standard spécialement conditionnées et assemblées pour être transportées avec des équipements montés à l'intérieur. Consultez le site apc.com pour en savoir plus sur les différentes dimensions d'armoires et leur disponibilité.
  • Compatible avec les systèmes de racks Schneider Electric
    Compatible avec une variété d'accessoires pour racks Schneider Electric pour l'obtention d'un système de racks complet. Configurez des solutions rack à l'aide du portail leader Design Portal de Schneider Electric, un configurateur qui permet de concevoir de petites solutions informatiques en vérifiant la compatibilité des produits ainsi que de consulter un catalogue d'équipements tiers utiles. De quoi vous aider à visualiser votre solution rack idéale.
  • Intégré aux produits InfraStruXure
    Les produits Schneider Electric de refroidissement, de distribution d'énergie et de gestion des câbles fonctionnent en toute transparence avec les enceintes informatiques pour fournir un système complet de prise en charge d'infrastructure.
  • EIA-310 19 po universel avec garantie de compatibilité de montage en rack
    Montage indépendant du fournisseur pour une compatibilité garantie avec tous les équipements 19" conformes à la norme EIA-310. La garantie satisfait ou remboursé « Fits Like a Glove » vous offre une totale tranquillité d'esprit quant à la compatibilité physique de tous vos équipements montés en rack conformes à la norme EIA-310-E avec une armoire NetShelter.
  • Sélection simple
    Plus besoin de passer des heures à choisir et à compiler des dizaines de références pour créer une armoire. Schneider Electric vous facilite la tâche et gère tous les détails, de façon à vous proposer des références uniques, pour des armoires complètes.
Distribution des produits
Distribution des produits

Canada , Etats-Unis

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    160mm , 16.0cm
  • Largeur max.
    600mm , 60.0cm
  • Profondeur max.
    1640mm , 164.0cm
  • Poids net
    35.38kg
  • Poids avec emballage
    71.67kg
  • Hauteur de transport
    414mm , 41.4cm
  • Largeur de transport
    436mm , 43.6cm
  • Profondeur de transport
    1726mm , 172.6cm

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

631KB

Mise à jour le

2018-07-09

Installation for re-usable ramp to go with HS racks AR9300SP, AR9307SP, AR9387SP, AR9180
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

355KB

Mise à jour le

2018-07-24

The NetShelter SX High Strength IT Cabinet Platform supports shipment loads of equipment up to 3500lb and static loading of 4200lb.
Titre
Taille
Mise à jour le
Racks and Enclosures, NetShelter HS