Rail pour montage mural - Ligne simple - 1 800 mm (70,9 po)

Partager:

Rail pour montage mural - Ligne simple - 1 800 mm (70,9 po)

ACDC2004

Description: Systèmes de confinement d'air chaud et froid conçus pour optimiser la prévisibilité, la capacité et l'efficacité du refroidissement au niveau du rack, de la rangée ou de la salle.
Rail pour montage mural - Ligne simple - 1 800 mm (70,9 po)

Confinement thermique Caractéristiques et avantages

  • Accès supérieur à l'allée
    Le retrait sans outil des panneaux individuels permet l'accès au-dessus de l'allée pour le câblage et la maintenance
  • Densités échelonnables
    La fluctuation des densités permet d'atteindre un refroidissement de plus grande densité via l'intégration du système de confinement d'allée chaude dans l'architecture In-Row.
  • Système à retour d'air
    Le système de retour d'air chaud centralisé pour la salle et les systèmes de traitement de l'air externe réduisent les obstacles de l'éclairage dans l'allée et fournissent un accès aux câbles depuis l'intérieur de l'allée confinée.
  • Souplesse
    Prend en charge différentes largeurs d'allée, hauteurs et profondeurs de rack, et rangées uniques. Prend en charge le confinement des allées chaudes et froides
  • Stratégie modulaire
    La conception modulaire des systèmes mécanique et de contrôle permet une accumulation graduelle de l'infrastructure de refroidissement pour s'adapter à la demande de refroidissement de l'installation. Cela contribue à réduire considérablement les frais de CAPEX et fournir un investissement différé sur toute la durée de vie de l'installation.
  • Contrôle de débit d'air actif
    Surveille et règle de manière active le débit d'air d'unité de refroidissement des systèmes de confinement, tout en renseignant sur le refroidissement effectif de l'équipement informatique critique.
  • Efficacité
    Augmente la capacité du climatiseur en assurant une température plus élevée à l'air en retour.
  • Éclairage EcoLEDgy
    Éclairage par LED haute efficacité intégré avec détecteurs de mouvements marche/arrêt
  • Conception modulaire
    La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant d'accentuer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.
  • Porte verrouillable d'un côté
    Sécurise l'allée chaude tout en permettant une sortie rapide en cas d'urgence.
  • Portes coulissantes sûres
    La porte coulissante de secours permet une sortie rapide en cas d'urgence
  • Dalles de plafond
    Ferme le haut de l'allée chaude afin d'empêcher l'air chaud de se mélanger à l'air ambiant.
  • Système de sécurité incendie
    Alerte le personnel et fait tomber des panneaux du plafond en fonction de la température pour autoriser le système de lutte contre l'incendie dans la salle. Répertorié UL723s.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , Canada , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Chine , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Dominique , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Géorgie , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Hong-Kong , Honduras , Croatie , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Japon , Kenya , Cambodge , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Mauritanie , Malte , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Etats-Unis , Uruguay , Ouzbékistan , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , XF , Yémen , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    37mm , 3.7cm
  • Largeur max.
    167mm , 16.7cm
  • Profondeur max.
    900mm , 90.0cm
  • Poids net
    6.8kg
  • Poids avec emballage
    8.1kg
  • Hauteur de transport
    64mm , 6.4cm
  • Largeur de transport
    235mm , 23.5cm
  • Profondeur de transport
    992mm , 99.2cm

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
  • Autre conformité environnementale
    RoHS pour la Chine
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le

Titre

MTAI-99EGEB
PDF
PDF

Taille

13295KB

Mise à jour le

2018-06-19

Titre

KLEE-999S8V
PDF
PDF

Taille

756KB

Mise à jour le

2018-06-15

KLEE-999S8W
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le

Titre

MTAI-9B3HGA
PDF
PDF

Taille

969KB

Mise à jour le

2018-06-07

MTAI-9B3HGB
Spécifications d'offre
Titre
Taille
Mise à jour le

Titre

MTAI-9A6FRM
Source ZIP
Source ZIP

Taille

32KB

Mise à jour le

2018-06-14

MTAI-9A6FRN

Titre

MTAI-9A6FRM
PDF
PDF

Taille

154KB

Mise à jour le

2018-06-14

MTAI-9A6FRN
Titre
Taille
Mise à jour le
Cooling Solutions, Thermal containment
CAD Source File
292KB
2018-06-12

PDF
99KB
2018-06-12