Partager:

Panneaux d'obturation modulaires sans outils APC, 19" 1U, blancs - Qté 200

AR8136WHT200

Description: Accessoires de rack destinés à améliorer l'efficacité du refroidissement en empêchant la recirculation de l'air et réduisant l'écoulement de l'air dans le conduit de dérivation.

Inclut : User Manual

Gestion du débit d'air Caractéristiques et avantages

Distribution des produits
Distribution des produits

Canada , Etats-Unis

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    45mm , 4.5cm
  • Largeur max.
    483mm , 48.3cm
  • Profondeur max.
    28mm , 2.8cm
  • Poids net
    0.09kg
  • Poids avec emballage
    25.91kg
  • Hauteur de transport
    508mm , 50.8cm
  • Largeur de transport
    521mm , 52.1cm
  • Profondeur de transport
    445mm , 44.5cm
  • Couleur
    White

Conformité

  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

134KB

Mise à jour le

2018-06-14

installation
Titre
Taille
Mise à jour le