Partager:

Onduleur Galaxy VX 750 kVA extensible jusqu'à 1 000 kVA 480V, mise en service 5x8

GVX750K1000GS

Description: Protection d'alimentation triphasée, évolutive et hautement efficace qui offre des modes de fonctionnement flexibles pour les grandes installations, les centres de données et les applications industrielles stratégiques.

Inclut : Installation guide , Network Management Card , Start-Up Service

Onduleur Galaxy VX 750 kVA extensible jusqu'à 1 000 kVA 480V, mise en service 5x8

Protection d'alimentation triphasée, évolutive et hautement efficace qui offre des modes de fonctionnement flexibles pour les grandes installations, les centres de données et les applications industrielles stratégiques.

Inclut: Guide d'installation , Carte d'administration réseau , Service de mise en service

Galaxy VX Caractéristiques et avantages

  • Service de mise en service 5X8 inclus
    Obligatoire pour bénéficier de la couverture complète au titre de la garantie usine
  • Maintenance par accès frontal
    Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
  • Compatible avec la solution StruxureWare Data Center Expert
    Permet une gestion centralisée via APC InfraStruxure® Central.
  • Plusieurs niveaux de service
    Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
  • Compatible StruxureOn
    Simplifiez la maintenance et l'exploitation de vos équipements par le biais de services et de logiciels cloud non rattachés à fournisseur.
  • Mode ECO
    Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour offrir un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
  • Correction du facteur de puissance en entrée
    Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
  • Plage de tension d'entrée étendue
    Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
  • Fonctionnement solide
    Pas de déclassement en kW jusqu'à 40 degrés C ou 104 degrés F.
  • Mode ECOnversion
    Mode de fonctionnement qui permet de charger les batteries, déterminer le facteur de puissance et garantir une régulation de la tension de sortie de classe 1 tout en garantissant une très haute efficacité.
  • Protection backfeed interne
    Accroît la défense du système contre les anomalies.
  • Compatible avec la solution de batterie lithium-ion de Schneider Electric
    Réduit l'encombrement, le poids, les besoins de maintenance et de refroidissement du système ainsi que le coût total de possession. Offre également une durée de vie double aux batteries VRLA et améliore la prévisibilité et la gestion des sauvegardes.
    Cliquez ici pour en savoir plus.
  • Fonction de capacité parallèle
    Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
  • Flexibilité du stockage d'énergie
    Les batteries modulaires et humides traditionnelles proposent différents modes de charge et peuvent être choisies sur mesure en fonction des exigences spécifiques en matière de sauvegarde.
  • Fonction de redondance parallèle
    Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
Distribution des produits
Distribution des produits

Brésil , Canada , Colombie , Costa Rica , République Dominicaine , Equateur , Guatemala , Honduras , Mexique , Nicaragua , Panama , Porto Rico , El Salvador , Etats-Unis , Vénézuela

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    750.0 KWatts / 750.0 kVA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    1.0 MWatts / 1.0 MVA
  • Tension nominale de sortie
    480V 3PH
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    60 Hz
  • Fréquence de sortie (non synchro)
    60 Hz +/- 0,1% à 60 Hz nominal
  • Facteur de crête de charge
    3 avec THC < 5 %
  • Technologie
    On-line Double conversion
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde
  • Opération de surcharge
    150 % pendant 1 minute et 125 % pendant 10 minutes
  • TDH tension de sortie
    < 2 % charge linéaire et <3 % charge non-linéaire

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    480V 3PH
  • Fréquence d'entrée
    40 - 70 Hz
  • Taux de distorsion harmonique en entrée
    Moins de 3 % pour une pleine charge
  • Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)
    100.0kAmps
  • Intensité maximale du courant d’entrée
    1092.0A

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    Pas de batterie interne - utilise un système de batterie externe
  • Tension nominale des batteries
    480 V
  • Tension de fin de décharge de batterie
    384 Vcc
  • Efficacité

Communication et gestion

  • Cartes SmartSlot™ pré-installées
    AP9635
  • Panneau de contrôle
    7" Touch Screen Display
  • Alarme audible
    Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    2

Physique

  • Hauteur max.
    1970mm , 197.0cm
  • Largeur max.
    3300mm , 330.0cm
  • Profondeur max.
    900mm , 90.0cm
  • Poids net
    2420.0kg
  • Poids avec emballage
    3288.0kg
  • Hauteur de transport
    2150mm , 215.0cm
  • Largeur de transport
    3910mm , 391.0cm
  • Profondeur de transport
    1060mm , 106.0cm
  • Couleur
    White

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 (non-condensing) %
  • Altitude en fonctionnement
    0-999.9mètres
  • Température de stockage
    -15 - 40 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 (non-condensing) %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    68.0dBA
  • Dissipation thermique en ligne
    115764.0BTU/h
  • Classe de protection
    IP 20

Conformité

  • Approbation
    CSA C22.2 N° 107,3, FCC Partie 15 Classe A, IBC 2012, IEC 62040-3, IEC 60721-4-2 niveau 2M2, OSHPD, UL 1778 cinquième édition
  • Garantie standard
    1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
  • Directive relative aux batteries
    Conforme
  • Proposition 65 Warning
    Disponible sous l'onglet Documentation
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

4449KB

Mise à jour le

2018-11-13

Contains information on operation, maintenance and troubleshooting for the users of the Galaxy VX system
PDF

Taille

23153KB

Mise à jour le

2018-11-13

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy VX UPS
PDF

Taille

248KB

Mise à jour le

2018-07-03

Galaxy VX Modbus Register Map
PDF

Taille

1830KB

Mise à jour le

2018-07-03

Providing information on storage conditions and how to unpack the Galaxy VX cabinets and remove them from the pallet
PDF

Taille

1575KB

Mise à jour le

2017-10-25

Providing the certified electrician with information on how to install the Galaxy VX Flexible Busbars kit
Design/Configuration
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

3483KB

Mise à jour le

2018-11-14

Contient des données techniques, une planification des installations, des schémas et des options
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

180KB

Mise à jour le

2018-11-15

UL Listing of GALAXY 500KW/KVA to GALAXY 1500KW/KVA 1778 5'th edition
PDF

Taille

3737KB

Mise à jour le

2018-11-15

OSHPD pre-approval letter
PDF

Taille

185KB

Mise à jour le

2018-11-15

CB Certificate for galaxy 500KW/KVA to 1500KW/KVA
PDF

Taille

81KB

Mise à jour le

2018-07-03

Certificate of Origin
Spécifications d'offre
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

372KB

Mise à jour le

2018-11-14

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the 480V Galaxy VX 500 to 1500kW 3-phase UPS
Source ZIP

Taille

80KB

Mise à jour le

2018-11-14

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the 480V Galaxy VX 500 to 1500kW 3-phase UPS

Catégorie

Sous-catégorie


Solution UL de rack type G batterie Li-ion conversion srvc w-(7) - rééquipement électrique sur devis à part

Choisissez le service lié aux batteries qui vous permet d'éviter les pannes possibles : installation, maintenance, remplacement ou retrait.

Mise à niveau de la planification à 7x24 pour la maintenance préventive de la batterie existante

Réalisé à n'importe quel moment du cycle de vie de votre onduleur ou système de refroidissement, quel que soit l'état de votre contrat d'assistance. Les services à la demande comprennent des services de remplacement des pièces pour les batteries, les pièces, les temps et matériels (T&M) réactifs, etc.

Mise à niveau de la planification 7j/7 24h/24 pour un plan de maintenance existant ou une visite de maintenance préventive supplémentaire pour une unité de 501 kVA ou plus

Réalisé à n'importe quel moment du cycle de vie de votre onduleur ou système de refroidissement, quel que soit l'état de votre contrat d'assistance. Les services à la demande comprennent des services de remplacement des pièces pour les batteries, les pièces, les temps et matériels (T&M) réactifs, etc.

Solution UL de rack type G batterie Li-ion conversion srvc w-(1) - rééquipement électrique sur devis à part

Choisissez le service lié aux batteries qui vous permet d'éviter les pannes possibles : installation, maintenance, remplacement ou retrait.

(1) visite de maintenance préventive de la batterie

Réalisé à n'importe quel moment du cycle de vie de votre onduleur ou système de refroidissement, quel que soit l'état de votre contrat d'assistance. Les services à la demande comprennent des services de remplacement des pièces pour les batteries, les pièces, les temps et matériels (T&M) réactifs, etc.

Service d'installation pour 1 armoire à batteries Li-ion avec (17) modules de batterie

Fournit les ressources, l’expertise et les outils essentiels à la mise en œuvre rapide et efficace de votre solution APC

WITSC - Migration de serveur et gestion de câbles

Services de migration, consolidation et optimisation des équipements informatiques et câblage dans des datacenters nouveaux ou existants, salles serveur ou armoires de réseau.

Mise à niveau de la planification 7X24 pour un service d'installation existant pour un appareil de 501 kVA ou plus

Fournit les ressources, l’expertise et les outils essentiels à la mise en œuvre rapide et efficace de votre solution APC

Service d'installation 5X8 pour (1) onduleur Galaxy VX 750 évolutif jusqu'à 1 000 kVA

Fournit les ressources, l’expertise et les outils essentiels à la mise en œuvre rapide et efficace de votre solution APC

Peak Shaving Conversion Service for (1) Galaxy VX UPS up to 1500kVA UPS, Single Config Only

Fournit les ressources, l’expertise et les outils essentiels à la mise en œuvre rapide et efficace de votre solution APC


Afficher résultats par page

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit