NetShelter SX3K 48U 600mm W x 1200mm D Enclosure with Sides Black, 3500lb Shock Package, No Ramp

Partager:

NetShelter SX3K 48U 600mm W x 1200mm D Enclosure with Sides Black, 3500lb Shock Package, No Ramp

AR9307SP

Description: NetShelter server rack with shock packaging designed for system integrators to enable fast and easy deployment of fully integrated IT solutions ensuring your IT deployment is moving at the speed of business!

Inclut : Baying hardware , Documentation CD , Key(s) , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels , User Manual

NetShelter SX3K 48U 600mm W x 1200mm D Enclosure with Sides Black, 3500lb Shock Package, No Ramp

Appel de disponibilité
800-800-4272
Inclut: Matériel pour montage en compartiment , CD de documentation , Touche(s) , Pieds de réglage , Mounting hardware , Roulettes pré-installées , Side panels , Manuel utilisateur

Integrator Ready Racks Caractéristiques et avantages

  • International Safe Transit Association ISTA Tested and Certified
    Server rack and shock packaging systems have been designed, tested, and certified to the ISTA 3E testing standards.
  • Sélection simple
    Plus besoin de passer des heures à choisir et à compiler des dizaines de références pour créer une armoire. Schneider Electric vous facilite la tâche et gère tous les détails, de façon à vous proposer des références uniques, pour des armoires complètes.
  • Compatible avec les systèmes de racks Schneider Electric
    Compatible avec une variété d'accessoires pour racks Schneider Electric pour l'obtention d'un système de racks complet. Configurez des solutions rack à l'aide du portail leader Design Portal de Schneider Electric, un configurateur qui permet de concevoir de petites solutions informatiques en vérifiant la compatibilité des produits ainsi que de consulter un catalogue d'équipements tiers utiles. De quoi vous aider à visualiser votre solution rack idéale.
  • Intégré aux produits InfraStruXure
    Les produits Schneider Electric de refroidissement, de distribution d'énergie et de gestion des câbles fonctionnent en toute transparence avec les enceintes informatiques pour fournir un système complet de prise en charge d'infrastructure.
  • EIA-310 19 po universel avec garantie de compatibilité de montage en rack
    Montage indépendant du fournisseur pour une compatibilité garantie avec tous les équipements 19" conformes à la norme EIA-310. La garantie satisfait ou remboursé « Fits Like a Glove » vous offre une totale tranquillité d'esprit quant à la compatibilité physique de tous vos équipements montés en rack conformes à la norme EIA-310-E avec une armoire NetShelter.
  • Options d'emballage spécial pour l'expédition des racks avec équipement monté
    Les armoires avec emballage antichoc sont des armoires standard spécialement conditionnées et assemblées pour être transportées avec des équipements montés à l'intérieur. Consultez le site apc.com pour en savoir plus sur les différentes dimensions d'armoires et leur disponibilité.
Distribution des produits
Distribution des produits

Canada , Etats-Unis

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    2258mm , 225.8cm
  • Largeur max.
    600mm , 60.0cm
  • Profondeur max.
    1200mm , 120.0cm
  • Hauteur du rack
    48U
  • Poids net
    201.39kg
  • Poids avec emballage
    298.01kg
  • Hauteur de transport
    2471mm , 247.1cm
  • Largeur de transport
    1105mm , 110.5cm
  • Profondeur de transport
    1321mm , 132.1cm
  • Couleur
    Black
  • Profondeur de montage maximale
    1048.0mm , 104.8cm
  • Profondeur de montage minimale
    7.52pouces
  • Porte d'entrée
    16.0jauge
  • Postes verticaux
    16.0jauge
  • Porte arrière
    18.0jauge
  • Toit
    18.0jauge
  • Panneaux latéraux
    18.0jauge
  • Nbre d'unités par palette
    1.0
  • Largeur du rack
    19"

Environnemental

  • Classe de protection
    IP 20

Conformité

  • Approbation
    UL 2416, UL 60950-1
  • Garantie standard
    5 ans réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

2011KB

Mise à jour le

2018-07-10

Instructions for installation/customization and specifications
PDF

Taille

2089KB

Mise à jour le

2018-07-09

visual unpacking/repacking guide for system integrators and customers
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

355KB

Mise à jour le

2018-07-24

The NetShelter SX High Strength IT Cabinet Platform supports shipment loads of equipment up to 3500lb and static loading of 4200lb.
Titre
Taille
Mise à jour le

Catégorie

Sous-catégorie


Ramp for NetShelter SX3K Rack Removal from Shock Pallet

NetShelter server rack with shock packaging designed for system integrators to enable fast and easy deployment of fully integrated IT solutions ensuring your IT deployment is moving at the speed of business!

NetShelter SX3K 48U 600mm Wide Perforated Curved Door Black

Composants additionnels aux racks existants, pour répondre à l'évolution des besoins.

Service de montage planifié heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00) pour 1-5 racks

Fournit les ressources, l’expertise et les outils essentiels à la mise en œuvre rapide et efficace de votre solution APC

NetShelter SX3K 48U 600mm Wide Perforated Split Doors Black

Composants additionnels aux racks existants, pour répondre à l'évolution des besoins.


Afficher résultats par page

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit