Li-ion Battery Rack Type S - UL

Partager:

Li-ion Battery Rack Type S - UL

LIBATTSMGSUL

Inclut : User Manual

Li-ion Battery Rack Type S - UL

Appel de disponibilité
800-800-4272
Inclut: Manuel utilisateur

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

LIBATTSMGSUL Features

Li-ion Battery Rack Type S - UL

  • Gestion avancée de la batterie incluse
    La surveillance intégrée au niveau de l'accumulateur, du module et de l'armoire offre une idée précise de la durée de fonctionnement et de l'état de la batterie tout en permettant de profiter des avantages supplémentaires de l'exécution homogène des performances prévisibles et de la stabilité de l'état de l'accumulateur.
  • Batterie compacte
    Réduit considérablement l'empreinte de la batterie, ce qui permet d'envisager la génération de revenus grâce au matériel.
  • Durée de vie prolongée
    La technologie Lithium-ion double la durée de vie de la batterie, ce qui réduit les risques de temps d'arrêt ou d'interruption de charge pendant les opérations de maintenance ou de remplacement.
  • Batterie légère
    Réduit le poids de plus de deux tiers, ce qui permet d'installer la batterie de manière flexible sur tout type de sol en minimisant les besoins de modifier la structure.
  • Réduit les coûts de refroidissement
    Réduit la taille de la salle de la batterie, ce qui permet d’augmenter la plage de température de fonctionnement et de réduire le fonctionnement du dispositif de refroidissement

Fourniture du matériel de fabricants tiers Caractéristiques et avantages

Distribution des produits
Distribution des produits

Canada , Etats-Unis

Print Technical Specification

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    Lithium Ion
  • Montage de batteries
    Armoire de batteries fermée
  • Mise en place des batteries
    Armoire de batteries
  • Constructeur de batteries
    Samsung

Physique

  • Hauteur max.
    2055mm , 205.5cm
  • Largeur max.
    650mm , 65.0cm
  • Profondeur max.
    599mm , 59.9cm
  • Poids net
    479.99kg
  • Poids avec emballage
    479.99kg
  • Hauteur de transport
    2055mm , 205.5cm
  • Largeur de transport
    650mm , 65.0cm
  • Profondeur de transport
    599mm , 59.9cm
  • Couleur
    White

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    18 - 28 °C
  • Température de stockage
    0 - 40 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 60 %

Conformité

  • Approbation
    IBC 2015, Listé UL
  • Garantie standard
    3 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
  • Directive relative aux batteries
    Conforme
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1725KB

Mise à jour le

2018-07-17

Product specification with Modbus Map for Lithium Ion Battery Rack Type S
PDF

Taille

9395KB

Mise à jour le

2018-07-02

Installation details for the Type S Lithium Ion Battery Rack
PDF

Taille

1732KB

Mise à jour le

2018-06-19

Safety and handling information, product specifications, block diagram, and Modbus map
PDF

Taille

305KB

Mise à jour le

2018-06-15

Safety information and unpacking details
PDF

Taille

253KB

Mise à jour le

2018-06-15

The limited warranty provided by Schneider Electric IT Corporation (SE IT) in this Statement of Limited Factory Warranty applies only to Lithium Ion Battery products you purchase for your commercial or industrial use in the ordinary course of your business.
PDF

Taille

5391KB

Mise à jour le

2018-06-14

Operation and Maintenance Lithium Ion Battery Rack
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

942KB

Mise à jour le

2018-06-18

Features, benefits, and system specifications of the Lithium-Ion (Li-ion) battery solution for Schneider Electric 3-phase UPSs
Titre
Taille
Mise à jour le
Li-Ion Battery, Type-S
CAD Source File
2130KB
2018-05-08

Catégorie

Sous-catégorie


Solution UL de rack type S batterie Li-ion conversion srvc w-(16) - rééquipement électrique sur devis à part

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

Solution UL de rack type S batterie Li-ion conversion srvc w-(12) - rééquipement électrique sur devis à part

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

Solution UL de rack type S batterie Li-ion conversion srvc w-(8) - rééquipement électrique sur devis à part

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

Solution UL de rack type S batterie Li-ion conversion srvc w-(14) - rééquipement électrique sur devis à part

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

(1) Preventive Maintenance Service for 1 Type S or O Li-ion Batt Cabinet

Performed at any point for your UPS or cooling system lifecycle, regardless of your service contract status. On-demand services include part replacement services for batteries, parts, reactive time and materials (T&M), etc.

Solution UL de rack type S batterie Li-ion conversion srvc w-(4) - rééquipement électrique sur devis à part

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

Startup Service for 1 Type S or O Li-ion Battery Cabinet

Fournit les ressources, l’expertise et les outils essentiels à la mise en œuvre rapide et efficace de votre solution APC

Solution UL de rack type S batterie Li-ion conversion srvc w-(6) - rééquipement électrique sur devis à part

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

Solution UL de rack type S batterie Li-ion conversion srvc w-(10) - rééquipement électrique sur devis à part

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

Assembly Service for 1 Type S or O Li-ion Battery Cabinet

Fournit les ressources, l’expertise et les outils essentiels à la mise en œuvre rapide et efficace de votre solution APC


Afficher résultats par page